海外規格について

・記号については次のとおりです。U:UL、U1:UL(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、C:CSA、UC:cULus、UC1:cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、CU:cUL、N:NK、L:ロイド、CE:EC指令、KC:韓国電波法登録。
・使用条件についてはお問い合わせください。

Controller Linkユニット

ユニット
種類
商品名称 仕様 占有
号機数
消費電流(A) 形式(海外形式) 海外
規格
通信ケーブル 通信種類 二重化対応 1CPU実装
可能台数
5V系 26V系
CS1 CPU
高機能
ユニット
Controller Link
ユニット
1681_lu_1_1
ワイヤタイプ
シールド付ツイスト
ペアケーブル *1
データリンク
機能
メッセージ
通信機能
不可 最大8台 1号機分 0.33 ― 形CS1W-CLK23 UC1、
N、L
CE
Controller Link
ユニット
1681_lu_1_2
光リングタイプ
H-PCFケーブル *2
可能ユニット二重化
およびケーブルの
ループバックに対応
非二重化時最大8台
/二重化時最大11台
(二重化ユニット
3組6台+非二重化
ユニット5台)
1号機分 0.52 ― 形CS1W-CLK13
Controller Link
ユニット
1681_lu_1_3
光リングタイプ
GIケーブル *3
1号機分 0.65 ― 形CS1W-CLK53

*1. シールド付ツイストペアケーブルには、下記の専用ケーブルをご使用ください。
 ・ESVC0.5×2C-13262(坂東電線)
  購入お問い合わせ先:
   鐘通(株) 静岡営業所 TEL 054-253-7111 FAX 054-253-1110
 ・ESNC0.5×2C-99-087B(JMACS)
  購入お問い合わせ先:
   因幡電機産業(株) 電線営業部 TEL 06-4391-1740 FAX 06-4391-1741
 ・ESPC 1P×0.5mm2(長岡特殊電線)
  購入お問い合わせ先:
   泉州電業株式会社 本店 業務課 TEL 06-6384-1103 FAX 06-6384-1320
 ・Li2Y-FCY2×0.56qmm(Kromberg & Schubert, Komtec Department : German Company)
 ・1×2×AWG-20PE+Tr.CUSN+PVC(Draka Cables Industrial : Spanish Company)
 ・#9207(Belden : US Company)
*2. ワイヤ-光(H-PCF)タイプで使用するケーブルにつきましては、H-PCFケーブル(Controller Link/SYSMAC LINK共用)または、コネクタ付H-PCF光ファイバケーブルをご使用ください。
*3. ワイヤ-光(GI)タイプで使用するケーブルにつきましては、仕様に合致したGI光ケーブルをご使用ください。

付属品

CS1W-CLK13、CS1W-CLK53には、光ケーブル固定金具が付属されています。

Controller Linkサポートボード(受注終了品)

商品名称 仕様 付属品 形式(海外形式) 海外規格
通信ケーブル 通信種類
Controller Link
サポートボード
PCIバス I/F
1681_lu_2_1
ワイヤタイプシールド付
ツイストペアケーブル
データリンク機能
メッセージ通信機能
・CD-ROM×1 *1
・セットアップマニュアル(SBCD-344)×1
・通信コネクタ×1
形3G8F7-CLK23
(形3G8F7-CLK23-E)
CE(CE、KC)
*2
H-PCF光タイプ ・CD-ROM×1 *1
・セットアップマニュアル(SBCD-344)×1
・光ケーブル固定金具×1
・給電用コネクタ×1
形3G8F7-CLK13
(形3G8F7-CLK13-E)
CE
GI光タイプ 形3G8F7-CLK53
(形3G8F7-CLK53-E)

*1. CD-ROM内には、以下のソフトウェアが入っています。
 ・Controller Link(PCI)ドライバ
 ・FinsGateway Version2003(PCI-CLK版)
 ・FinsGateway Version3(PCI-CLK版)
 ・セットアップ診断ユーティリティ
 ・C言語ライブラリ
*2. かっこ内は海外形式の取得規格

リピータユニット

商品名称 仕様 形式 海外規格
Controller Link
リピータユニット
1681_lu_3_1 ワイヤ-ワイヤタイプ 形CS1W-RPT01 UC1、CE
ワイヤ-光(H-PCF)タイプ *1 形CS1W-RPT02
ワイヤ-光(GI)タイプ *2 形CS1W-RPT03

リピータユニットを使用することによって、ワイヤタイプController LinkネットワークのT分岐配線や長距離配線、62ノード構成、ネットワークの一部光化が可能になります。
*1. ワイヤ-光(H-PCF)タイプで使用するケーブルにつきましては、H-PCFケーブル(Controller Link/SYSMAC LINK共用)または、コネクタ付H-PCF光ファイバケーブルをご使用ください。
*2. ワイヤ-光(GI)タイプで使用するケーブルにつきましては、GI光ケーブル(Controller Link用)をご使用ください。

中継端子台

商品名称 仕様 形式 海外規格
Controller Link用 中継端子台
1681_lu_4_1
ワイヤタイプ用(5個セット) 形CJ1W-TB101 -

ワイヤタイプのController Linkネットワークで、対象となるユニットにあらかじめ本中継端子台を装着し配線することで、ネットワーク全体の通信を止めずにユニットを交換できます。Controller Linkサポートボードには使用できません。

二重化用光ファイバケーブル(H-PCFケーブル)

商品名称 適用 仕様 形式 海外規格
二重化用
光ファイバケーブル
CS1Dシステム内の
形CS1W-CLK13
形CS1W-CLK12-V1 *
二重化Controller Linkユニット間の接続用
H-PCFケーブル ケーブル長 : 50cm
形CS1D-CN051 ―

CS1D二重化システム内で通常動作(ACT)モードと待機(STB)モードのユニット間を接続するケーブルです。
*2012年7月生産終了商品です。

H-PCFケーブル、光コネクタ

商品名称 適用/構造 仕様 形式 海外規格
光ファイバケーブル Controller
Link、
SYSMAC
LINK、
SYSBUS
1681_lu_6_1
①光ファイバ単芯コード
②テンションメンバー
 (プラスチック被覆鋼線)
③介在紐(プラスチック紐)
④介在物(プラスチック・
 ヤーンまたは繊維糸)
⑤押さえテープ
 (プラスチック系)
⑥耐熱PVシース
光2芯ケーブル
テンション
メンバーあり
黒色 10m 形S3200-HCCB101 ―
黒色 50m 形S3200-HCCB501
黒色 100m 形S3200-HCCB102
黒色 500m 形S3200-HCCB502
黒色 1000m 形S3200-HCCB103
オレンジ色 10m 形S3200-HCCO101 *1
オレンジ色 50m 形S3200-HCCO501 *1
オレンジ色 100m 形S3200-HCCO102 *1
オレンジ色 500m 形S3200-HCCO502 *1
オレンジ色 1000m 形S3200-HCCO103 *1
光コネクタ
(圧着・
カット)
1681_lu_6_2 ControllerLink:
 形CS1W-CLK13
 形CS1W-CLK12-V1*1
 形3G8F7-CLK13(-E)*1
 形3G8F7-CLK12-(E)V1*1
 形CS1W-RPT02
SYSMACLINK:
 形CS1W-SLK11
 形3G8F7-SLK11(-E)*1
 形C200HW-SLK13/14*1
ハーフロック 形S3200-COCF2571
1681_lu_6_3 ControllerLink:
 形CS1W-CLK13
 形CS1W-CLK12-V1*1
 形3G8F7-CLK13(-E)*1
 形3G8F7-CLK12-(E)V1*1
 形CS1W-RPT02
SYSMACLINK:
 形3G8F7-SLK11(-E)*1
フルロック 形S3200-COCF2071
*2

*1. 生産終了形式です。
*2. 形CS1W-SLK11では、光コネクタ(圧着・カット)フルロックタイプ(形S3200-COCF2071)は使用できません。
  ハーフロックタイプ(形S3200-COCF2571)またはコネクタ付H-PCF光ファイバケーブル(形S3200-CN□□□-□□-□□)をご使用ください。

コネクタ付H-PCF光ファイバケーブル(光2芯、給電線2芯、複合ケーブル、黒色)

適用 形状 形式 海外規格
Controller Link、
SYSMAC LINK
1681_lu_7_1 形S3200-CN□□□-20-20 ―
1681_lu_7_2 形S3200-CN□□□-20-25
1681_lu_7_3 形S3200-CN□□□-25-25

コネクタ付H-PCF光ファイバケーブルの光コネクタは接着・研磨タイプとなります。

ケーブル長

ケーブル長は2m、5m、10m、15m、20mを用意しています。21m以上のときは当社販売員にお尋ねください。

光コネクタ組立工具

名称 適用ユニット 形式 メーカー 海外規格
光コネクタ組立工具 * SYSMAC CシリーズのSYSBUS、 SYSMAC LINK、 Controller Linkなどの光伝送
システム用圧着カット式コネクタとハードプラスチッククラッド石英ファイバを
現場で取りつけるときに使用します。
形CAK-0057 住友電工製 ―

*形CAK-0057購入お問い合わせ先 : 光昭(株) 統合システム営業部 TEL 06-6131-3750