| ユニット
種類 |
商品名称 | 仕様 | 形式 | 占有
号機数 |
消費電流(A) | 海外規格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5V系 | 26V系 | |||||||
| INNER
ボード |
シリアル
コミュニケーション ボード |
RS-232Cポート×2(*4) | 各ポート毎に、
プロトコルマクロ、上位リンク、 NTリンク(1:Nモード)、 シリアルゲートウェイ(*1)、 無手順(*2)、 Modbus-RTUスレーブ(*3) を選択可能 |
形CS1W-SCB21-V1 | ― | 0.28 *7 | ― | U、C、N、
L、CE |
| RS-232Cポート×1(*4)+
RS-422A/485ポート×1 |
形CS1W-SCB41-V1 | 0.36 *7 | ― | |||||
| CSシリーズ
CPU高機能 ユニット |
シリアル
コミュニケーション ユニット |
RS-232Cポート×2 | 形CS1W-SCU21-V1 | 1号機分
(ユニット 番号0~F) |
0.29 *7 | ― | ||
| RS-422A/485ポート×2 | 形CS1W-SCU31-V1 | 0.4 | ― | UC1、N、
L、CE |
||||
*1. シリアルゲートウェイ機能は、シリアルコミュニケーションボード/ユニットのユニットVer.1.2以降のみ。
| 変換元 | 変換後 | 接続機器 |
|---|---|---|
| FINSコマンド | CompoWay/F | CompoWay/F子局(オムロン製コンポーネント) |
| 上位リンクFINS | オムロン製PLC(CS/CJシリーズ、 CVM1/CVシリーズ) |
*2. 無手順機能はシリアルコミュニケーションユニットのユニットVer.1.2以降でかつ、CS1/CJ1 CPUユニットのユニットVer.3.0以降、または、CJ2 CPUユニットのみ。
*3. Modbus-RTUスレーブ機能は、シリアルコミュニケーションボード/ユニットのユニットVer.1.3以降のみ。
*4. RS-232Cポートに、RS-422A変換アダプタ(形CJ1W-CIF11)を装着し、1:N通信にすることも可能です。
*7. RS-232C/RS-422A変換ユニット形NT-AL001使用時は、0.15A/台増となります。
RS-422A変換アダプタ形CJ1W-CIF11使用時は、0.04A/台増となります。