海外規格について

・記号については次のとおりです。U:UL、U1:UL(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、C:CSA、UC:cULus、UC1:cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、CU:cUL、N:NK、L:ロイド、CE:EC指令。
・使用条件についてはお問い合わせください。

CSシリーズユニット

名称 仕様 占有
号機数
消費電流(A) 形式 海外
規格
5V系 26V系
MECHATROLINK-Ⅱ対応
モーションコントロール
ユニット
MECHATROLINK-Ⅱによる位置指令、
速度指令、トルク指令
最大32軸(実軸:30軸、仮想軸:2軸)
専用モーションコントロール言語
1号
機分
0.8 ― 形CS1W-MCH71 UC1、
CE

ソフトウェア

商品名称 仕様 形式 海外
規格
ライセンス数 メディア
FA統合ツールパッケージ
CX-One Ver.4.□
CX-Oneは、オムロン製PLC、コンポーネントの周辺
ツールを統合的に提供する統合ツールパッケージです。
次の環境で動作します。
OS:Windows XP(Service Pack3以降)/Vista/7/8
注. Windows XPは64bit版を除く

CX-One Ver.4.□には、CX-Motion-MCH Ver.2.□が
含まれます。
詳しくはCX-Oneカタログ(SBCZ-006)をご覧ください。
1ライセンス版
*1
DVD
*2
形CXONE-AL01D-V4 ―
CAMデータ作成ツール OS:
Windows 98SE/Me/NT4.0(Service Pack6a)/
2000(Service Pack3以降)/XP
1ライセンス版 CD 形WS02-MOPC2 ―

*1. CX-Oneはマルチライセンス商品(3、10、30、50ライセンス)を用意しております。
*2. メディアは、CD(形CXONE-AL□□C-V4)もご用意しております。

MECHATROLINK関連装置・ケーブル(株式会社安川電機製)

名称 オムロン発注形式 株式会社安川電機形式 備考
DC24V入出力モジュール 形FNY-IO2310 JEPMC-IO2310 入力:64点/出力:64点
カウンタモジュール 形FNY-PL2900 JEPMC-PL2900 可逆カウンタ2CH
パルス出力モジュール 形FNY-PL2910 JEPMC-PL2910 パルス列位置決め2CH
MECHATROLINK-Ⅱケーブル
(リングコアおよび
両端USBコネクタ付き)
形FNY-W6003-A5 JEPMC-W6003-A5 ケーブル長:0.5m
形FNY-W6003-01 JEPMC-W6003-01 ケーブル長:1.0m
形FNY-W6003-03 JEPMC-W6003-03 ケーブル長:3.0m
形FNY-W6003-05 JEPMC-W6003-05 ケーブル長:5.0m
形FNY-W6003-10 JEPMC-W6003-10 ケーブル長:10.0m
形FNY-W6003-20 JEPMC-W6003-20 ケーブル長:20.0m
形FNY-W6003-30 JEPMC-W6003-30 ケーブル長:30.0m
MECHATROLINK-Ⅱ用終端抵抗 形FNY-W6022 JEPMC-W6022 終端抵抗
MECHATROLINK-Ⅱ用リピータ 形FNY-REP2000 JEPMC-REP2000 通信リピータ
(スレーブ15局、30m以上で使用)

注. MECHATROLINK関連装置・ケーブルは、株式会社安川電機製です。
  当社でも、ご注文ができますので、当社へ注文される際は、オムロン発注形式にてご注文ください。
  (当社へご注文いただいた場合でも、納入商品は株式会社安川電機ブランドです。)

付属品

なし