絶縁型パルス入力ユニット

ユニット種類 商品名称 仕様 占有号機数 消費電流(A) 形式 海外規格
5V系 26V系
CSシリーズ
高機能
I/Oユニット
絶縁型
パルス入力
ユニット
csm000001971_lu_5_1
パルス入力4点 1号機分(号機No.0~95) 0.20 0.16 形CS1W-PPS01 UC1、
CE

海外規格について

・海外規格は2008年9末日現在のUL、CSA、cULus、cUL、NK、ロイド規格合格品、EC指令対応品です。
(U:UL、U1:U(L Class I Div 2 危険場所認定取得品)、C:CSA、UC:cULus、UC1:cULu(s Class I Div 2 危険場所認定取得品)、CU:cUL、N:NK、L:ロイド、CE:EC指令)
・使用条件についてはお問い合わせください。