形式 形4S2VR-SH-RZN15□
OS Windows CE.NET4.2
CPU Intel PXA255 プロセッサ(400MHz)
メモリ Flash-ROM:64MB、RAM:64MB
ディスプレイ 表示方式 4型半透過CGSカラー液晶(バックライト付)
表示容量/色数 240×320/480×640ドット(切替可)、65,536色
タッチパネル アナログ抵抗膜方式
キー テンキー部 18キー(0~9、OK、CL、*、↑、↓、← 、→ 、電源)
トリガキー 2キー(サイドトリガキー、センタートリガキー)
カードスロット CF(TypeⅡ)×1、SD×1
Bluetoothインタフェース Bluetooth Spec.V1.1 クラス2 *2
光通信インタフェース IrDA Ver.1.0/1.1
USB端子 1ポート(TypeA、USBホスト) *3
ヘッドフォン端子 イヤホンマイク端子×1(直径2.5mm、3極)
接触充電端子 1(RZ-1CH8用)
マイク モノラルマイク
スピーカ モノラルスピーカ
LED 2(READ:2色、CHG.:1色)
スキャナ方式 *1 レーザースキャナ
読取可能バーコード *1 JAN13/8、EAN13/8、UPC-A/E、ITF、NW-7、CODE128、CODE39、Industrial 2 of 5、UCC/EAN128
カレンダ・時計 年(4桁)/月/日/曜日/時/分/秒
電源 主電池 リチウムイオン バッテリパック(EA-BL08S)
3.7V 1700mAh×2個装着可能
副電池 リチウム2次電池
カレンダ・時計バックアップ(約6ヶ月)
RAMバックアップ(約10分)
環境条件 使用環境 0~50℃、20~90%RH(非結露)
保存環境 −20~+60℃、5~95%RH(非結露)
耐落下性能 コンクリート上1m *4
耐水性能 JIS防滴Ⅱ形準拠 *5
外形寸法(突起部を除く) 約77mm(幅)×約162mm(奥行)×約25mm(高さ)
質量 約280g(バッテリパック1個含む)
ソフトウェア Internet Explorer6.0、受信トレイ、ソフトキーボード、ワードパッド、手書きイメージ入力、
Windows Based Terminal *6
同梱物 本体、ハンドストラップ、タッチペン、SS無線カードアンテナ保護カバー、ご注意カード

*1. 形4S2VR-SH-RZN156にはスキャナを内蔵していません。
*2. 形4S2VR-SH-RZN155S/156と接続する機器の通信可能範囲は、見通し約10mです。ただし、障害物や電波環境など使用状況により
   通信可能範囲は異なります。
*3. オプトエレクトロニクス社製スキャナOPL6735用ドライバ対応。
*4. 当社テスト基準による。(本体のみ、電源OFFの状態で1mの高さからコンクリート上に6面各2回落下させた後、構造物の破損がないこと、
   かつFlash-ROMが保護されていること。ただし、突起物への落下は除く。またテスト基準であり、繰り返し何度落としても保証するものでは
   ありません。)
*5. 当社テスト基準による。(4方向(前後左右)に鉛直から15度傾け、その上方200mm以上の高さから毎分3mmの降雨量で水を滴下し、機器
   の内部に正常な動作を阻害するような浸水がないこと。試験時間は各方向に対し2.5分間、合計10分間とする。)
*6. Windows Based TerminalはVGA表示(480×640ドット)で使用することを推奨します。