絶縁型直流入力ユニットなど
| ユニット
種類 |
商品名称 | 仕様 | 占有
号機数 |
消費電流(A) | 形式 | 海外規格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入力
点数 |
信号
レンジ |
変換速度 | 外部接続 | 5V系 | 26V系 | |||||
| CS1
高機能 I/O ユニット |
絶縁型
直流入力 ユニット ![]() |
4点 | 4~20mA、0~20mA、
0~10V、±10V、 0~5V、±5V、 1~5V、0~1.25V、 ±1.25V |
20ms/4点、
10ms/2点 |
脱着式
端子台 |
1号機分
(号機No.0 ~95) |
0.12 | 0.12 | 形CS1W-PDC11 | UC1、N、
CE |
| 8点 | 4~20mA、0~10V、
0~5V、1~5V |
250ms/8点 | 0.18 | 0.06 | 形CS1W-PDC55 | UC1、
CE |
||||
| 4点 | 4~20mA、0~20mA、
1~5V、0~5V、 ±5V、0~10V、 ±10V |
100ms/4点 | 0.15 | 0.16 | 形CS1W-PDC01 | |||||
| 絶縁型
二線式伝送器 入力ユニット ![]() |
4点 | 4~20mA、1~5V | 100ms/4点 | 0.15 | 0.16 | 形CS1W-PTW01 | ||||
| 電力トランス
デューサ入力 ユニット |
8点 | 0~1mA、±1mA | 200ms/8点 | 0.15 | 0.08 | 形CS1W-PTR01 | ||||
| 直流入力
ユニット (100mV) |
8点 | 0~100mV、±100mV | 200ms/8点 | 0.15 | 0.08 | 形CS1W-PTR02 | ||||