絶縁型熱電対入力ユニット

ユニット
種類
商品名称 仕様 占有
号機数
消費電流(A) 形式 海外規格
点数 信号
レンジ
選択
信号レンジ 変換速度 外部接続 5V系 26V系
CS
シリーズ
高機能
I/O
ユニット
絶縁型
熱電対
入力
ユニット
csm000001971_lu_1_1
4点 4点個別 B、E、J、K、L、
N、R、S、T、U、
WRe5-26、
PLⅡ、±100mV
20ms/4点、
10ms/2点
脱着式
端子台
1号機分
(号機No.0
~95)
0.12 0.08 形CS1W-PTS11 UC1、N、
CE
4点 4点個別 R、S、K、J、T、
L、B
250ms/4点 0.25 ― 形CS1W-PTS51 UC1、
CE
8点 8点個別 R、S、K、J、T、
L、B
250ms/8点 0.18 0.06 形CS1W-PTS55 UC1、
CE
4点 4点個別 B、E、J、K、N、
R、S、T、
±80mV
150ms/4点 0.15 0.15 形CS1W-PTS01-V1

絶縁型測温抵抗体入力ユニット

ユニット
種類
商品名称 仕様 占有
号機数
消費電流(A) 形式 海外規格
点数 信号
レンジ
選択
信号
レンジ
変換速度 外部接続 5V系 26V系
CS
シリーズ
高機能
I/O
ユニット
絶縁型
測温抵抗体
入力ユニット
csm000001971_lu_2_1
4点 4点個別 Pt100Ω
(JIS、IEC)、
JPt100Ω、
Pt50Ω、
Ni508.4Ω
20ms/4点、
10ms/2点
脱着式
端子台
1号機分
(号機No.0
~95)
0.12 0.07 形CS1W-PTS12 UC1、N、
CE
4点 4点個別 Pt100Ω
(JIS、IEC)、
JPt100Ω
250ms/4点 0.25 ― 形CS1W-PTS52 UC1、
CE
8点 8点個別 Pt100Ω
(JIS、IEC)、
JPt100Ω
250ms/8点 0.18 0.06 形CS1W-PTS56
4点 4点個別 Pt100Ω
(JIS、IEC)、
JPt100Ω
100ms/4点 0.15 0.15 形CS1W-PTS02
*
絶縁型
測温抵抗体
入力ユニット
(Ni508.4Ω)
4点 4点個別 Ni508.4Ω 100ms/4点 0.15 0.15 形CS1W-PTS03

*受注終了品です。