ユニット種類 商品名称 仕様 形式 占有
点数
消費電流(A) 海外規格
5V系 26V系
CSシリーズ
基本I/Oユニット
B7A 
インタフェース
ユニット
入力32点 形CS1W-B7A12 2CH 0.09 ― UC1、CE
出力32点 形CS1W-B7A02 2CH 0.09 ―
入力16点
出力16点
形CS1W-B7A21 入力1CH
出力1CH
0.09 ―
入力32点
出力32点
形CS1W-B7A22 入力2CH
出力2CH
0.09 ―
C200H基本
入力ユニット
入力16点 形C200H-B7AI1 1CH 0.10 ― U、C、CE
C200H基本
出力ユニット
出力16点 形C200H-B7AO1 1CH 0.10 ―
C200Hグループ2
多点入力ユニット
入力32点 形C200H-B7A12 2CH 0.10 ― U、C
C200Hグループ2
多点出力ユニット
出力32点 形C200H-B7A02 2CH 0.10 ― U、C、CE
C200Hグループ2
多点入出力ユニット
入力16点
出力16点
形C200H-B7A21 入力1CH
出力1CH
0.10 ―
入力32点
出力32点
形C200H-B7A22 入力2CH 
出力2CH
0.10 ―

PLCコネクタタイプ(16点/32点)(参考)

I/O
区別
配線タイプ 形状 伝送遅延時間 適合基本I/O
ユニット形式
入力形態 形式 海外規格
入力
(送信)
PLCコネクタ
16点タイプ
1662_lu_2_1 標準
(TYP. 19.2ms)
形C200H-OD215:
2個必要
NPN対応入力 形B7A-T6E3 U、C、CE
高速
(TYP. 3ms)
形B7A-T6E8
PLCコネクタ
32点タイプ
1662_lu_2_2

標準品
標準
(TYP.
19.2ms)
形CS1W-OD231、
形C200H-OD218:
1個必要
形CS1W-OD261、
形C200H-OD219:
2個必要
NPN対応入力 形B7A-T3E3
高速
(TYP. 3ms)
形B7A-T3E8

I/O区別 配線タイプ 形状 伝送遅延時間 適合基本I/O
ユニット形式
入力
形態
エラー時の出力処理 形式 海外規格
出力
(受信)
PLCコネクタ
16点タイプ
1662_lu_3_1 標準
(TYP. 19.2ms)
形C200H-ID215:
2個必要
NPN
オープン
コレクタ
50mA/
点
HOLD 形B7A-R6A13 U、 C、CE
LOAD OFF 形B7A-R6A33
高速
(TYP. 3ms)
HOLD 形B7A-R6A18
LOAD OFF 形B7A-R6A38
PLCコネクタ
32点タイプ
1662_lu_3_2

標準品
標準
(TYP. 19.2ms)
形CS1W-ID231、
形C200H-ID216/
218:1個必要
形CS1W-ID261、
形C200H-ID217/
219:2個必要
NPN
オープン
コレクタ
50mA/
点
HOLD 形B7A-R3A13
LOAD OFF 形B7A-R3A33
高速
(TYP. 3ms)
HOLD 形B7A-R3A18
LOAD OFF 形B7A-R3A38

注. 形CS1W-MD261には、形B7A PLCコネクタタイプ 入力ユニット、出力ユニットを各1個接続できます。