CS1D 電源ユニット

電源ユニットを各ベース(装置)に2台装着して、電源を二重化することができます。
二重化する場合は必ず、同じ形式のCS1D専用の電源ユニット(形CS1D-P□□□□)を使用してください。
電源ユニットを選定する場合、1台でベース全体の消費電流を満足するように設計してください。

商品名称 電源電圧 出力容量 オプション 形式
DC5V
出力容量
DC26V
出力容量
合計
消費電力
DC24V
サービス電源
運転中
出力
AC電源ユニット
1656_lu_1_1
AC100~120V/
200~240V
7A 1.3A 35W なし 付き 形CS1D-PA207R
DC電源ユニット
1656_lu_1_2
DC24V 4.3A 0.56A 28W なし なし 形CS1D-PD024
5.3A 1.3A 40W 形CS1D-PD025