| 項目 | 仕様 | ||
|---|---|---|---|
| 制御方式 | ストアードプログラム方式 | ||
| 入出力制御方式 | サイクリックスキャン方式と都度処理方式を併用 | ||
| プログラム言語 | ・ラダー
・SFC(シーケンシャルファンクションチャート) ・ST(ストラクチャードテキスト) ・ニモニック |
||
| 命令語長 | 1~7ステップ/1命令 | ||
| 命令種類 | 約400種類(FUNNo.は3桁) | ||
| 命令実行
時間 |
基本命令 | 0.02μs~ | |
| 応用命令 | 0.04μs~ | ||
| タスク数 | 288(うち256タスクは割込タスクと兼用)
注1. サイクル実行タスクは、毎サイクル実行されるタスク(TKON/TKOF命令により制御可能) 注2. 割込タスクは、次の4種類が可能。電断割込タスク最大1個、定時割込タスク最大2個、I/O割込タスク最大32個、 外部割込タスク最大256個 |
||
| 割込種類 | 定時割込 : CPUユニット内部タイマによる一定時間間隔の割込、
I/O割込 : 割込入力ユニットからの割込、 電断割込 : CPUユニットの電源断時に実行される割込、 外部I/O割込 : 高機能I/Oユニット、 CPU高機能ユニット、 INNERボードからの割込 |
||
| ファンクションブロック*1 | ファンクションブロック定義内使用可能言語:ラダー言語、ST言語 | ||
| CIO
(チャネ ルI/O) エリア |
入出力リレー | 5120点(320CH) : 000000~031915(0000~0319CH)
ただし、 ラック先頭チャネル設定を変更すれば(デフォルト値は0000CH)、 0000~0999CHを使用可能。 基本I/Oユニット(CSシリーズ基本I/Oユニット、 C200Hシリーズ基本I/Oユニット、 C200Hグループ2 多 点I/Oユニット)用リレー |
左記用途に
使用しない 場合、内部 補助リレー |
| データリンクリレー | 3200点(200CH) : 100000~119915(1000~1199CH)
Controller Linkのデータリンク用リレーまたはPCリンクユニットのPCリンク用リレー |
||
| CPU高機能ユニット
リレー |
6400点(400CH) : 150000~189915(1500~1899CH)
CSシリーズCPU高機能ユニットのステータス情報などを割り付けることができるリレー (25CH/1ユニット、 計16ユニット) |
||
| 高機能I/Oユニット
リレー |
15360点(960CH): 200000~295915(2000~2959CH)
CSシリーズ高機能I/Oユニット、 C200Hシリーズ高機能I/Oユニット(注)を割り付けることができるリ レー(10CH/1ユニット、 計96ユニット。 ただし、 増設を含めた合計スロットは最大80の制限のため、 実質 80ユニットが最大) 注. C200Hシリーズ高機能I/Oユニットは、最大16台までしか装着できません。またユニットによっては、 10台までのものもあります。なお、入出力ユニットでも、高機能I/Oユニットグループに属するユ ニットが存在します。 |
||
| INNERボードリレー | 1600点(100CH):190000~199915(1900~1999CH)
INNERボードのエリアを割り付けることができるリレー(入出力計100CH) |
||
| SYSBUSリレー | 800点(50CH) : 300000~304915(3000~3049CH)
SYSBUSリモートI/O親局ユニットの下に接続されたリモートI/O子局装置を割り付けることができる リレー(1子局あたり10CH、 計5子局) |
||
| 伝送I/Oリレー | 512点(32CH) : 310000~313115(3100~3131CH)
SYSBUSリモートI/O親局ユニットの下に接続された伝送I/O(リモートI/O子局装置以外)を割り付ける ことができるリレー(1子局あたり1CH、 計32子局) |
||
| 形C200H高機能
I/Oユニット用リレー |
8196点(512CH) : 000000~051115(0000~0511CH)
C200Hシリーズ高機能I/Oユニット側が主体で、 I/Oリフレッシュとは別にアクセスするリレー |
||
| DeviceNetリレー | 1600点(100CH):出力:005000~009915(0050~0099CH)
入力:035000~039915(0350~0399CH) DeviceNetのリモートI/O通信によって、各スレーブが割付けられるリレー |
||
| PCリンク用
特殊補助リレー |
64点(4CH) : 027400~025015(0247~0250CH)
PCリンクユニットを使用してPCリンクを行うときに、 PCリンクの異常状態およびリンク対象のCPU ユニットの運転中をモニタするリレー |
||
| 内部補助
リレー |
CIO(チャネルI/O)
エリア |
4800点(300CH) :120000~149915(1200~1499CH)
37504点(2344CH):380000~614315(3800~6143CH) プログラム上だけで使用できるリレー(外部入出力端子との入・出力はできません) |
|
| Wリレー | 8192点(512CH):W00000~W51115(W000~W511)
プログラム上だけで使用できるリレー(外部入出力端子との入・出力はできません) 注. 内部補助リレーは、基本的にこれを優先使用してください。 |
||
| 保持リレー | 8192点(512CH) : H00000~H51115(H000~H511CH)
プログラム上だけで使用でき、 電源断復帰またはモード切替時もON/OFF状態を保持するリレー 注. H512~H1535CHは、ファンクションブロック専用保持リレーです。 FBインスタンスエリア(変数の内部割当範囲)にのみ設定することができます。 |
||
| 特殊補助リレー | 読出可/書込不可:7168点(448CH):A00000~A44715(A000~A447CH)
読出可/書込可 :8192点(512CH):A44800~A95915(A448~A959CH) 特定機能をもつリレー |
||
| 一時記憶リレー | 16点(TR0~15)
回路の分岐点でのON/OFF状態を一時記憶するリレー |
||
| タイマ | 4096点:T0000~T4095(カウンタとは別)
注. タイマ設定の時間単位:0.1秒、0.01秒、0.001秒(タイマ命令による) |
||
| カウンタ | 4096点:C0000~C4095(タイマとは別) | ||
| データメモリ(DM) | 32Kワード:D00000~D32767
高機能I/Oユニット用DMエリア:D20000~D29599(100CH×96号機): 高機能I/Oユニットのシステム設定などに使用 CPU高機能ユニット用DMエリア:D30000~D31599(100CH×16号機): CPU高機能ユニットのシステム設定などに使用 INNERボード用DMエリア:D32000~D32099: INNERボードのシステム設定などに使用 ワード(16点)単位で読み書きする汎用データエリア、電源断復帰またはモード切替時もON/OFF状態を保持する |
||
| 項目 | 仕様 | ||
|---|---|---|---|
| 拡張データメモリ(EM) | 32Kワード/1バンク×1~最大13バンク : E0_00000~最大EC_32767(CPUユニット形式による)
ワード(16点)単位で読み書きする汎用データエリア、 電源断復帰またはモード切替時もON/OFF状態を保持する。 バンクに分かれていて、 アドレス指定には、 1)バンク切替命令により、 バンクを切替え、 カレントバンク内のアドレス で指定する方法と、 2)バンク番号とアドレスをセットで直接指定する2つの方法がある。 指定バンク番号以降をファイル化することが可能(EMファイルメモリ)。 |
||
| データレジスタ | DR0~15 : レジスタ間接参照のオフセット値を格納するための専用レジスタ
(タスク毎に独立して使用可能。 レジスタは16ビット=1CH) |
||
| インデックスレジスタ | IR0~15 : レジスタ間接参照のためにI/Oメモリ実効アドレスを格納する専用レジスタ
(タスク毎に独立して使用可能。 レジスタは32ビット=2CH) |
||
| タスクフラグ | 32点(TK0000~0031) : サイクル実行タスクが実行状態のときON、 未実行状態または待機状態のときOFFとなる。
読み出し専用。 |
||
| トレースメモリ | 4000ワード(データトレースでトレース対象データが最大(31接点、 6チャネル)のとき500サンプリング分) | ||
| ファイルメモリ | メモリカード : 弊社製メモリカード128Mバイトタイプが使用可能(MS-DOSフォーマット)。
EMファイルメモリ : EMをファイルメモリ化して使用可能(MS-DOSフォーマット)。 |
||
| 各機能 | 並列処理モード | プログラム実行と周辺サービスを同時に行うことが可能。 | |
| バッテリレス運転 | フラッシュメモリ標準装備、 ユーザプログラムとシステムのパラメータを自動的にバックアップ。 | ||
| サイクルタイム一定化機能 | 可能(1~32,000ms)(1ms単位) | ||
| サイクルタイム監視時間 | 監視可能(オーバー時運転停止、監視時間:1~40,000ms)(10ms単位) | ||
| I/Oリフレッシュ方式 | サイクリックリフレッシュ、 都度リフレッシュ、 I/Oリフレッシュ命令によるリフレッシュ | ||
| 運転モード変更時の
I/Oメモリ保持 |
可能(特殊補助リレーのI/Oメモリ保持フラグによる) | ||
| 負荷遮断機能 | 全出力ユニットのOFF(遮断)が可能 | ||
| 入力時定数設定機能 | 基本I/Oユニットの入力時定数を設定可能。 大きくすることで、 入力接点のチャタリングやノイズの影響を受けにくく
することが可能。 小さくすることで、 短いパルス入力も検知可能(形CS1用基本I/Oユニットのみ) |
||
| 電源ON時のモード指定 | モード指定可能 | ||
| メモリカード機能 | メモリカードからのプログラムの電源ON時自動読み出し(オートブート)可能 | ||
| メモリカード保存データ | ユーザプログラム : プログラムファイル形式
PCシステム設定 : データファイル形式(BIN形式) I/Oメモリ : データファイル形式(BIN形式)、 TXT形式、 CSV形式 |
||
| メモリカード読み書き方法 | ユーザプログラム上の専用命令、 周辺ツール(プロコンを含む)、上位リンクパソコン | ||
| ファイル機能 | メモリカード内のデータ、 および拡張データメモリ(EM)領域をファイルとして扱うことが可能 | ||
| デバッグ機能 | 強制セット/リセット、 微分モニタ、 データトレース(定周期、 1サイクル毎、 命令実行時)、
プログラム停止時プログラムアドレス格納 |
||
| オンラインエディット | プログラムモードまたはモニタモード時に、 ユーザプログラムの複数回路を一括で書き換え可能
(ブロックプログラム領域は除く)。 |
||
| プログラムプロテクト
機能 |
書き替え防止:ディップスイッチにより設定
読出し(コピー)防止:周辺ツールからパスワードを設定 |
||
| 故障診断機能 | ユーザ定義故障診断可能(運転停止異常、運転継続異常をユーザが定義可能)
1回路時間診断・1回路論理診断が可能(FPD命令) |
||
| 異常履歴機能 | 最大20個の異常履歴を記憶可能(故障コード、故障内容、発生時刻) | ||
| シリアル通信機能 | 内蔵ペリフェラルポート×1ポート:周辺ツール(プロコンを含む)接続、 上位リンク、 NTリンク
内蔵RS-232Cポート×1ポート:周辺ツール(プロコン含まず)接続、 上位リンク、 無手順、 NTリンク、シリアルゲートウェイ *3 |
||
| シリアルコミュニケーションボード(別売り) : プロトコルマクロ機能、 上位リンク、 無手順 *3 、 NTリンク、
シリアルゲートウェイ *3、 Modbus-RTUスレーブ *5 |
|||
| 時計機能 | 標準搭載
注. 電源ON時の時刻、異常発生時の時刻を記憶可能 |
||
| 電断検知時間 | 10~25ms(不確定) | ||
| 電断検知延長時間 | 0~10ms(ユーザ設定、初期設定:0ms) | ||
| 停電保持機能 | 保持領域 : 保持リレー、 データメモリ、 拡張データメモリ、 カウンタフラグ・現在値
注. 特殊補助リレーのI/Oメモリ保持フラグをONとし、かつプログラマブルコントローラシステム設定の電源ON時 I/Oメモリ保持フラグ保持を保持設定にすると、CIOエリア、内部補助リレーW、特殊補助リレーの一部、 タイマフラグ・現在値、インデックスレジスタ、 データレジスタを保持。 |
||
| 上位リンク接続の
コンピュータへの手上げ機能 |
上位リンクで接続されたコンピュータに対して、 プログラマブルコントローラ側がネットワーク通信命令により、
必要時にFINSコマンドを発行することが可能 |
||
| リモートプログラミング/
モニタリング |
上位リンク経由Controller Linkまたはイーサネットネットワーク上のプログラマブルコントローラの
リモートプログラミング/モニタリングが可能。 |
||
| 8階層通信*2 | 上位リンク経由、 ネットワーク(Controller Linkまたはイーサネット)間のリモートプログラミング/モニタリングが
8階層越えまで可能(異種ネットワーク間でも可)。 |
||
| メモリカード内への
コメント記憶 |
メモリカード、 EMファイルメモリまたはCPUユニットフラッシュメモリ内コメントメモリ *1 にI/Oコメントを記憶可能 | ||
| プログラムチェック機能 | END命令なしや命令異常などのプログラムチェックを常に行います。
また周辺ツール(プロコンを除く)からのプログラムチェックが可能。 |
||
| 制御出力信号 | 運転中出力 : CPUユニットが運転中(「運転」モードまたは「モニタ」モード)であれば、
接点が閉(電源ユニット 形C200HW-PA204R、 形C200HW-PA209R、 形CS1D-PA207Rのみ可) |
||
| 電池寿命 | 25℃で5年間(ただし、 使用周囲温度や通電状態により最短1.1年)(バッテリセット : 形CS1W-BAT01) *3、*4 | ||
| 自己診断機能 | CPU異常(ウォッチドグタイマ)、 I/O照合異常、 I/Oバス異常、 メモリ異常、 電池異常 | ||
| その他の機能 | 電源断発生回数、電源断時刻、通電時間の記憶(特殊補助リレーに格納) | ||
*1. CPUユニット ユニットVer. 3.0以降のみ
*2. CPUユニット ユニットVer. 2.0以降のみ(ユニットバージョン表記なしタイプの場合は3階層通信)
*3. CPUユニット ユニットVer. 3.0以降、またはシリアルコミュニケーションボード/ユニット ユニットVer.1.2以降のみ。
*4. 交換用バッテリは製造後2年以内のものをご使用ください。
*5. シリアルコミュニケーションボード/ユニット ユニットVer.1.3以降のみ。