海外規格について
・記号については次のとおりです。
U:UL、U1:U(L Class I Div 2 危険場所認定取得品)、C:CSA、UC:cULus、UC1:cULu(s Class I Div 2 危険場所認定取得品)、
CU:cUL、N:NK、L:ロイド、CE:EC指令。
・使用条件についてはお問い合わせください。
絶縁型 直流入力ユニット
| 種類 | ユニット
名称 |
入力
点数 |
信号レンジ | 変換速度
(分解能) |
精度
(周囲温度25℃時) |
外部
接続 |
占有
号機数 |
消費電流(A) | 形式 | 海外
規格 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5V系 | 24V系 | ||||||||||
| CJ1
高機能 I/O ユニット |
絶縁型
直流入力 ユニット ![]() |
2点 | 直流電圧:
0~1.25V、-1.25~+1.25V、 0~5V、1~5V、-5~+5V、0~10V、 -10~+10V、±10V以内の任意レンジ 直流電流: 0~20mA、4~20mA |
変換速度:10ms/2点
分解能:1/64000 |
精度:
±0.05% of F.S. |
脱着式
端子台 |
1号
機分 |
0.18 | 0.09
* |
形CJ1W-PDC15 | UC1、
CE |
*外部供給電源となります。内部消費電流ではありません。