海外規格について

・記号については次のとおりです。
  U:UL、U1:U(L Class I Div 2 危険場所認定取得品)、C:CSA、UC:cULus、UC1:cULu(s Class I Div 2 危険場所認定取得品)、
  CU:cUL、N:NK、L:ロイド、CE:EC指令。
・使用条件についてはお問い合わせください。

絶縁型 熱電対入力ユニット

種類 ユニット名称 入力
点数
信号レンジ
選択
信号レンジ 変換速度
(分解能)
精度
(周囲温度25℃時)
外部
接続
占有
号機数
消費電流(A) 形式 海外規格
5V系 24V系
CJ1
高機能
I/O
ユニット
プロセス
入力ユニット
(絶縁型
熱電対入力
ユニット)
csm000001632_lu_1_1
2点 2点
個別
熱電対:
B、E、J、K、L、N、R、
S、T、U、WRe5-26、PLⅡ
直流電圧:±100mV
変換速度:10ms/2点
分解能:1/64000
基準精度:
±0.05% ofF.S.
*1
脱着式
端子台
1号機分 0.18 0.06
*2
形CJ1W-PTS15 UC1
4点 4点
共通
熱電対:
R、S、K、J、T、L、B
変換速度:250ms/4点 精度:
±0.3%of PVと
±1℃の大きい方
±1ディジット以下 *3
0.25 ― 形CJ1W-PTS51 UC1、
CE

注. 本ユニットは、マシンオートメーションコントローラ NJシリーズでは使用できません。
*1. 精度は、使用するセンサ、測定温度により異なります。詳細は、ユーザーズマニュアルをご覧ください。
*2. 外部供給電源となります。内部消費電流ではありません。
*3. K、Tの-100℃以下およびLは±2℃±1ディジット以下。R、Sの200℃以下は±3℃±1ディジット以下、Bの400℃以下は保証外。

絶縁型 測温抵抗体入力ユニット

種類 ユニット
名称
入力
点数
信号レンジ
選択
信号レンジ 変換速度
(分解能)
精度
(周囲温度25℃時)
外部
接続
占有
号機数
消費電流(A) 形式 海外
規格
5V系 24V系
CJ1
高機能
I/O
ユニット
プロセス
入力ユニット
(絶縁型測温
抵抗体入力
ユニット)
csm000001632_lu_2_1
4点 4点
共通
測温抵抗体:
Pt100、JPt100
変換速度:
250ms/4点
精度:
±0.3% of PVと
±0.8℃の大きい方
±1ディジット以下
脱着式
端子台
1号機分 0.25 ― 形CJ1W-PTS52 UC1、CE

注. 本ユニットは、マシンオートメーションコントローラ NJシリーズでは使用できません。
*外部供給電源となります。内部消費電流ではありません。