海外規格について

・記号については次のとおりです。U:UL、U1:UL(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、C:CSA、UC:cULus、UC1:cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、CU:cUL、N:NK、L:ロイド、CE:EC指令。
・使用条件についてはお問い合わせください。

電源ユニット

商品名称 電源電圧 出力容量 オプション 形式 海外規格
DC5V
出力容量
DC24V
出力容量
合計
消費電力
DC24V
サービス電源
運転中
出力
交換時期
お知らせ機能
AC電源
ユニット
1639_lu_1_1 AC100~
240V
5A 0.8A 25W なし なし 付き 形CJ1W-PA205C UC1、N、
L、CE
1639_lu_1_2 5A 0.8A 25W なし 付き なし 形CJ1W-PA205R
1639_lu_1_3 2.8A 0.4A 14W なし なし なし 形CJ1W-PA202
DC電源
ユニット
1639_lu_1_4 DC24V 5A 0.8A 25W なし なし なし 形CJ1W-PD025
1639_lu_1_5 2A 0.4A 19.6W なし なし なし 形CJ1W-PD022 UC1、CE

注. 本ユニットは、マシンオートメーションコントローラ NJシリーズでは使用できません。

付属品

CJシリーズ 電源ユニットには付属品はありません。