適合規格について

形式ごとの最新の適合規格は、icon_01「規格認証/適合」、または、当社営業担当者に確認してください。

商品名称 仕様 消費電流(A) 形式
入出力点数/構成ユニット
装着台数(最大増設装置数)
プログラム
容量
データメモリ容量 LD命令
処理速度
5V系 24V系
CJ1M
CPU
ユニット
1638_lu_1_4
640点/20台
(増設最大1装置)
20Kステップ 32Kワード
DM:32Kワード、
EM:なし
0.1μs 0.58 * ― 形CJ1M-CPU13
320点/10台(増設不可) 10Kステップ 形CJ1M-CPU12
160点/10台(増設不可) 5Kステップ 形CJ1M-CPU11

*値はプロコンの消費電流を含んだものです。RS-232C/RS-422A変換ユニット形NT-AL001使用時は、0.15A/台増となります。
 RS-422A変換アダプタ形CJ1W-CIF11使用時は、0.04A/台増となります。

CPUユニット付属品

CPUユニットに添付している付属品には以下のものがあります。

項目 仕様
バッテリ CJ1M:形CJ1W-BAT01
エンドカバー 形CJ1W-TER01(CPU装置の右端に必要です)
エンドプレート 形PFP-M(2個)

注. シリアルポート(RS-232C)コネクタは付属していません。シリアルポートをご使用の場合は、シリアルポート接続用コネクタも併せてご購入ください。
  プラグ:形XM3A-0921(オムロン製)または同等品
  フード:形XM2S-0911-E(オムロン製)または同等品