プロセス監視や操作に必要な画面を安価に実現

CX-ProcessモニタPlusは、オムロン製CS/CJシリーズPLCをベースにしたPLC計装システムのパソコン用モニタリングツールです。
ループコントローラ内の監視、制御プログラムに割付られたタグ情報を制御画面などのダイナミックオブジェクトへ割付できます。
フレキシブルな画面を安価で容易に構築でき、PLC計装の「Easy Monitoring」を実現できます。
Ver. 2.0ではグラフィック画面およびトレンド画面の各種機能強化を行いました。

CX-ProcessモニタPlusの機能
機能1 ループコントローラ内の計器ブロックの運転状態の監視/操作
機能2 ループコントローラ内の計器ブロックの警報状態の監視
機能3 機能画面のコンフィグレーション
グラフィック機能の強化【Ver. 2.0】

タンクやポンプなどのグラフィック部品や描画機能を使用して、自由度の高いグラフィック画面を容易に作成。
図形(テキスト、直線、楕円など)、画像、ジャンプ(画面呼出)、フェースプレートポップアップ、値に応じた部品(テキスト、スイッチ、データなど)の表示/非表示、色変更などのグループ化も可能。

トレンド/折れ線の強化【Ver. 2.0】

データをトリガとして収集開始/終了ができるトレンド画面(バッチトレンド)、折れ線プログラム2を設定/表示できる画面も用意。

各種画面の機能

豊富な画面を用意し、PLC計装システムを自在に安価に構築可能。

CX-ProcessモニタPlus は、ループコントローラ内の計器ブロックのタグデータ(CSVファイル)を取り込み、制御画面(現場計器イメージ)、トレンド画面、グラフィック画面、アナンシェータ画面等を簡単に作成できます。
ループコントローラ内の計器ブロック作成、タグデータ作成は、CX-Processツールソフトを使用します。

制御画面

最大で8つのタグを割り付けることができます。
タグを割り付けることで、機能に応じたフェースプレートが表示されます。フェースプレートではループ状態のモニタ、操作が可能です。

アラームサマリ画面

警報履歴を時系列的に表示できます。調節ブロックのHH、H、L、LLの他に偏差や接点による警報表示も可能です。その他、制御画面、チューニング画面やグラフィック画面から操作した記録を時系列的に表示できる操作ログ画面もあります。

グラフィック画面

バルブ、ポンプ、数値表示などのダイナミックシンボル(タブの値で表示が変化する部品)を自由に貼り付けることができます。また、直線、矩形や円を描いたり、それらを点滅、色変更させることもできます。静止シンボルまたは市販の描画ソフトで作画したビットマップを画像として取り込んで表示できます。

トレンド画面

調節ブロックのSVやMVなどがトレンドグラフとして表示できます。トレンドには、リアルタイムトレンド、ヒストリカルトレンド、バッチトレンドの3種類あり、1画面に8本のトレンドグラフを表示できます。
収集したデータは、CSV書式で自動的または、手動で保存できます。また、定義したトレンドポイントはオフラインで変更や削除追加できます。

チューニング画面

PV、SV、MV値を示すトレンドグラフとフェースプレート、チューニング可能なパラメータが表示されます。1秒周期のトレンドグラフで動作を確認しながらパラメータを調整することができます。

その他

システム内で使用しているCPUやループコントローラの状態、ブロックの異常状態などを表示するシステムモニタ画面、1画面あたり16個の警報表示が可能なアナンシェータ画面、ユーザがあらかじめ登録したメッセージを表示する操作ガイド画面などが用意されています。

CX-ProcessモニタPlusVer. 2.0の強化機能

グラフィック機能の強化により、システム全体の本格モニタ画面を容易に構築可能。

●タグ(データ)の値に応じた画像の変化、表示/非表示、点滅が可能。

●フェースプレートポップアップボタンを用意し、グラフィック画面内にフェースプレートを表示可能。

●ジャンプ(画面呼出し)部品を用意し、画面切替も容易に実現。

トレンド/折れ線の強化により、アナログ値の変化データ取得が容易

●バッチトレンド画面で、タグ(データ)の値をトリガに収集 開始/終了。かつ過去データを自動保存さらに過去データを読み出して重ね合わせ表示も可能。

●折れ線プログラム2画面で、表形式で折れ線を設定し、設定値に対する現在値のトレンドを表示可能。