定格/性能

形式形C5S□-1W244
形C5S□-1R244
形C5S□-1PW244
形C5S□-1B244
形C5S□-1G244
動作機構
方式
動作方式動作感触あり、モーメンタリ動作
照光方式LED照光(高照度LED)
外部配線コネクタ付リード線:AWG 26 長さ300mm、 コネクタ:日本圧着端子製 XHP-4
スイッチ部定格開閉容量DC24V 20m A (抵抗負荷)
最小適用負荷DC24V 1mA
接点構成1a(常時開路接点)
接触抵抗1Ω以下(初期値)
照光部定格通電電流約45mA約35mA
定格電圧DC24V±10%DC24V±10%
輝度アンバ:100cd/m2以上、
赤:100cd/m2以上
純白:80cd/m2以上、
青:60cd/m2以上、
緑:100cd/m2以上
色調アンバ:約590nm、赤:約610nm純白:−、青:約470nm、緑:約530nm
LED耐久性19,000時間以上(輝度減衰50%:25℃時)10,000時間以上(輝度減衰60%:25℃時)*
照光サイズ形C5SA/形C5SBともに38mm×38mm
絶縁抵抗開放端子間10MΩ以上(DC250Vメガ)
端子一括と
アース間
10MΩ以上(DC500Vメガ)
耐電圧開放端子間250 V (AC50/60Hz、 1分間)
端子一括と
アース間
1,500 V (AC50/60Hz、 1分間)
振動耐久10~55Hz 片振幅 0.35mm
操作部
強度
静荷重操作方向500N×1分間(標準キートップ使用時)
衝撃荷重500gのおもりを0.5mから3回自由落下
使用周囲温度-10~+50 ℃ (ただし、氷結・結露のないこと)
使用周囲湿度35~85%RH
保管温度-25~+65 ℃ (ただし、氷結・結露のないこと)
保管湿度35~85%RH
耐久性1,000万回以上 電気的耐久 (定格負荷開閉)
保護構造IP00
質量形C5SA:約60g、 形C5SB:約120 g (キートップ含まず)

*照明色 純白・緑タイプの値です。青色タイプは輝度減衰40%:25℃時の値です。

動作特性

作特性(初期値)動作に必要な力(OF)最大5N
動作までの動き(PT)最大1.2mm
全体の動き(TT)形C5SA約1.5mm
形C5SB約1.4mm