| 形式 | NPN出力 | 形EE-SA801A | 形EE-SA801A-R | 形EE-SA701-R |
|---|---|---|---|---|
| PNP出力 | 形EE-SA801R | 形EE-SA801R-R | 形EE-SA701P-R | |
| 表示灯 | アクチュエータ押し下げ時点灯(赤色) | アクチュエータ無荷重時点灯 (赤色) |
||
|
動作 仕様 *1 |
静止位置(FP) | 5.0±0.4mm | ||
| 動作位置(OP) | 3.5~4.5mm *2 | |||
|
動作限度位置 (TTP) |
0mm max. | |||
| 動作荷重 *3 | 3N以下(TYP 0.5N) | |||
| 電源電圧 | DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下 | |||
| 消費電流 | 35mA以下 | |||
| 制御出力 | NPNタイプ: NPNオープンコレクタ 出力DC5~24V 50mA以下、オフ電流0.5mA以下 残留電圧0.4V以下(負荷電流50mA時) PNPタイプ: PNPオープンコレクタ 出力DC5~24V 50mA以下、オフ電流0.5mA以下 残留電圧0.4V以下(負荷電流50mA時) |
|||
|
外部診断 入力 |
入力 | 〈NPNタイプ〉 投光OFF:0Vに短絡または0.5V以下(流出電流30mA以下) 投光ON :開放(漏れ電流0.4mA以下) 〈PNPタイプ〉 投光OFF:+DC(電源プラス側)に短絡または+DC−0.5V以上(吸込電流30mA以下) 投光ON :開放(漏れ電流0.4mA以下) |
||
| 応答時間 | 1ms以下 | |||
| 保護回路 | 電源逆接保護 | |||
| 周囲温度範囲 | 動作時:−25~+55℃、保存時:−30~+60℃(ただし、氷結、結露しないこと) | |||
| 周囲湿度範囲 | 動作時:5~85%RH、保存時:5~95%RH(ただし、結露しないこと) | |||
| 機械的寿命 | 500万回以上(ただし、静止位置~動作限度位置~静止位置を1回とする) | |||
| 振動(耐久) | 10~500Hz 片振幅1.0mm 加速度150m/s2 X、Y、Z各方向 3掃引(11min/掃引) |
|||
| 衝撃(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回 | |||
| 保護構造 | IEC規格 IP40 | |||
| 接続方式 | コード引き出しタイプ (標準コード長1m) |
コード引き出しタイプ(ロボットコード長1m) | ||
| 質量 | 約16.1g | |||
| 材質 | ケース | ポリカーボネート | ||
| アクチュエータ | ポリアセタール | |||
| 付属品 | 取扱説明書 | |||
*1. 静止位置(FP):アクチュエータに外力が加えられていない状態でのアクチュエータトップの位置
動作位置(OP):アクチュエータを押し下げ、出力トランジスタがONからOFFに反転する時のアクチュエータトップの位置(形EE-SA701-R/-SA701P-RはOFFからONに反転する時)
動作限度位置(TTP):アクチュエータを最大限押し下げた時のアクチュエータトップの位置
*2. 3.5~4.5mmにおいて常時ONしていることを示すものではありません。3.5~4.5mmのいずれかのポイントでON→OFFに切り替わることを示しております。
*3. アクチュエータをFPからOPまで押し下げるのに必要な力