形式形V400-H111形V400-H211
視野5~10mm15~30mm
セルサイズ0.08~0.2mm0.2~0.65mm
コードサイズ□0.8~5mm□2.0~15mm
ワーキングディスタンス40mm(コンタクタ装着時は接触)
電源電圧DC5V±10%
消費電流1A以下
シリアルI/FRS-232C
対応コードData Matrix ECC200:10×10~64×64、8×18~16×48、
QR Code モデル1、2:21×21~57×57(バージョン1~10)
操作方法トリガボタンの押下
設定本体の手動設定画面で操作、メモリカードによる設定アップロード、または専用ツールによる通信
メモリカードSDメモリカード
モニタ1.8インチ TFT液晶 画像および読取りデータ表示
表示灯動作表示、メモリカードアクセス
周囲温度範囲使用時:0~+40℃、保管時:−25~+60℃
周囲湿度範囲35~85%RH(ただし結露しないこと)
周囲雰囲気腐食性ガスのないこと
耐振動10~150Hz 片振幅0.35mm(最大加速度50m/s2
耐衝撃150m/s2 6方向3回
質量約230 g
保護構造IP64(IEC 60529規格)
材質筐体:ABS 光学面:PC 表示面:PMMA