本体

形式 形ZJ-FA01 形ZJ-FA02 形ZJ-FA03
除電時間 *1 1.5秒以内(吹出し口中央、
距離300mmにおいて)
3.0秒以内(吹出し口中央、
距離300mmにおいて)
3.0秒以内(吹出し口中央、
距離150mmにおいて)
電源電圧 DC24V±10% リップル(p-p)10%以下
消費電流 *2 900mA max. 600mA max.
放電電圧 ±5.0 kV max.
風量 1.3~2.2m3/min 0.47~0.8m3/min 0.255m3/min
オゾン発生量 0.01ppm以下(吹出し口より10mmにて測定)
周囲温度範囲 動作時:+5~+40°C/保存時:0~+40°C(ただし、氷結・結露しないこと)
周囲湿度範囲 動作時:35~65%RH/保存時:35~85%RH(ただし、結露しないこと)
表示灯 電源表示灯:緑色
高電圧出力動作表示灯:黄色(プラス側、マイナス側とも)
外部出力 動作出力:フォトMOSリレーによる信号出力(DC30V 500mA)
機能 イオンバランス自動調整機能
エアーフィルタ付属 −
風量調整機能 −
質量(梱包状態) 約3.4kg 約2.4kg 約1.9kg
材質 本体:SPCC メラミン焼き付け塗装
風洞:ABS 放電針:タングステン
付属品 取扱説明書、ACアダプタ

*1. 帯電プレートモニタのプレート(□150mm、20pF)を±1,000Vに帯電させ、±100Vに減少するまでの時間を測定(EOS/ESD-S3.1-1991に準拠)
*2. イオンモニタ(形ZJ-MA01)接続時

ACアダプタ(付属品 シノ・アメリカン・ジャパン株式会社製 SA130A-2413V-S)

項目
入力電圧 AC90~240V 50/60Hz
入力電流 0.5A max.
出力電圧 DC24V
出力電流 1.3A max.
使用周囲温度範囲 0~+40°C
使用周囲湿度範囲 20~80%RH(結露なきこと)
質量 約250g(電源コードを除く)
外形寸法 52(W)×35.2(D)×119(H)mm

イオンモニタ

形式 形ZJ-MA01
電源電圧 イオナイザ本体より供給 (DC24V±10% リップル(p-p)10%以下)
消費電流 100mA max.
周囲温度範囲 動作時:+5~+40°C/保存時:0~+40°C(ただし、氷結・結露しないこと)
周囲湿度範囲 動作時:35~65%RH/保存時:35~85%RH(ただし、結露しないこと)
質量(梱包状態) 約500g
表示灯 電源表示灯:緑色
クリーニング表示灯:黄色(プラス側、マイナス側とも)
イオンバランス表示灯:赤色、黄色、緑色、黄色、赤色(プラス側← 中心→ マイナス側)
外部出力 クリーニング出力:フォトMOSリレーによる信号出力 (DC30V 500mA)
材質 本体上下カバー:A6063S-505 セレクトアイボリー塗装
本体フロント、リアパネル:SPCC メラミン焼き付け塗装
付属品 取扱説明書、中継ケーブル:3m(フェライトコア2個付き)