形式 形E6J-CWZ1C 形E6J-CWZ1E 形E6J-CWZ1EA2
軸形状 シャフト
軸径Φ 2mm、長さ10mm
ホローシャフト
中空軸径Φ 2mm、深さ10mm
定格電源電圧 DC5V±5%
消費電流 *1 40mA以下
分解能(パルス/回転) 100、200、360、600、1,000 360、600、1,000
出力相 A相、B相、Z相
出力形式 NPNオープンコレクタ出力 電圧出力(NPN)
出力容量 印加電圧:DC24V以下
負荷電流:20mA以下
残留電圧:0.5V以下
(負荷電流20mA時)
出力抵抗:2.2kΩ
負荷電流:20mA以下
残留電圧:0.5V以下
(負荷電流20mA時)
出力立ち上がり・立ち下がり時間 2μs以下(コード長:1m、負荷電流:20mA)
最高応答周波数 *2 100kHz(Z相リセットを行う場合、50kHz)
出力位相差 A相、B相の位相差90°±45°
回転方向 CW方向(シャフト側より右回転)でA相先行
起動トルク 1mN・m以下
慣性モーメント 100P/R 0.034×10-7kg・m2 −
200P/R以上 0.045×10-7kg・m2 0.351×10-7kg・m2
軸許容力 ラジアル 1.9N
スラスト 1.9N
許容最高回転数 6,000r/min
保護回路 電源逆接続保護
周囲温度範囲 動作時:-10~+70°C、保存時:−20~+80°C(ただし、氷結・結露しないこと)
周囲湿度範囲 動作時、保存時:各35~85%RH(ただし、結露しないこと)
絶縁抵抗 コンデンサアースのため除外します
耐電圧 コンデンサアースのため除外します
振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
衝撃(耐久) 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回
保護構造 IEC規格 IP40
接続方式 コード引き出しタイプ(標準コード長1m)
材質 ケース アルミニウム
本体 アルミニウム
シャフト SUS404 SUS304
質量(梱包状態) 約40g
付属品 取扱説明書、カプリング、L字レンチ(M0.9) 取扱説明書、L字レンチ(M0.9)

*1. 電源投入時、約3Aの突入電流が流れます。(時間:約10μs)
*2. 電気的最高応答回転数は、分解能および最高応答周波数から規定されます。

そのため最高応答回転数以上に回転させますと電気的に信号が追従しません。