形式 形E6J-AG1C 形E6J-AG1CA
軸形状 シャフト
軸径Φ 4mm、長さ10mm
ホローシャフト
中空軸径Φ 2mm、深さ7mm
定格電源電圧 DC5V±5%
消費電流 *1 35mA以下
分解能(分割) 256(8bit)
出力コード グレイ2進
出力形式 NPNオープンコレクタ出力
出力容量 印加電圧:DC6V以下
負荷電流:4mA以下
残留電圧:0.4V以下(負荷電流4mA時)
出力立ち上がり・
立ち下がり時間
2μs以下(コード長:1m、負荷電流:4mA)
最高応答周波数 *2 20kHz
論理 負論理(H=「0」、L=「1」)
回転方向 CW方向(シャフト側より右回転 )で出力コード増加
起動トルク 1mN・m以下
慣性モーメント 0.91×10−7kg・m2 1.31×10−7kg・m2
軸許容力 ラジアル 1.9N
スラスト 1.9N
許容最高回転数 6,000r/min
周囲温度範囲 動作時:0~+60°C、保存時:−20~+80°C(ただし、氷結・結露しないこと)
周囲湿度範囲 動作時、保存時:各35~85%RH(ただし、結露しないこと)
絶縁抵抗 コンデンサアースのため除外します
耐電圧 コンデンサアースのため除外します
振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
衝撃(耐久) 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回
保護構造 IEC規格 IP40
接続方式 コード引き出しタイプ(標準コード長1m)
材質 ケース アルミニウム
本体 アルミニウム
シャフト SUS304
質量(梱包状態) 約40g
付属品 取扱説明書、カプリング、L字レンチ(M1.5) 取扱説明書、L字レンチ(M0.9)

*1. 電源投入時、約3Aの突入電流が流れます。(時間:約15μs)
*2. 電気的最高応答回転数は、分解能および最高応答周波数から規定されます。

そのため最高応答回転数以上に回転させますと電気的に信号が追従しません。