| 対応OS | Windows XP/Vista/7/8/8.1/10/11 |
|---|---|
| 対応ソフトウェア | CX-Thermo Ver.4.3以上 |
| 対応機種 | 形EJ1、形E5CN-H/形E5AN-H/形E5EN-Hシリーズ |
| USB I/F規格 | USB Specification 2.0準拠 |
| DTE速度 | 38400bps |
| コネクタ仕様 | パソコン側:USB(タイプAプラグ)
温度調節器側:シリアル |
| 電源 | バスパワー(USBホストコントローラから供給) |
| 電源電圧 | DC5V |
| 消費電流 | 70 mA |
| 周囲温度範囲 | 使用時:0~+55℃、保存時:-20~+60℃(ただし、氷結・結露しないこと) |
| 周囲湿度範囲 | 使用時:相対湿度10~80%(ただし、結露しないこと) |
| 質量 | 約100g |
注. パソコンへドライバーのインストールが必要です。インストール方法については、本体付属の取扱説明書をご覧ください。