高性能・高品質の追求。
独自の定電流セン シング制御方式により長期にわたり安定した画像をお約束します!!

MG-Wave®定電流センシング制御方式(PAT出願済)

業界最高の熱特性を実現

抵抗実装が不要になり発熱を約20℃カット

定電圧方式では、いくら放熱対策をしても発熱源となる制限抵抗を実装する矛盾を抱えていました。
MG-Wave®シリーズでは、抵抗実装が不要な定電流方式を採用し業界最高の熱特性を実現しました。

「高輝度」を実現

発熱抑制により、発光効率UP※

LED照明では切っても切り離せなかった熱と光量の関係ですが、上記の定電流方式の採用と共に独自の放熱対策により、発熱を大幅に抑制する事に成功し、熱量が等しい場合、光量も従来比40%UP※を実現。
※モリテックス社従来品比(MDRL-CW31による比較)

「使いやすさ」

  • 定電圧方式の使いやすさを継承。
  • 定格電流値内の照明と電源を簡単に接続することが可能です。
  • 照明側にセンシング回路を設け、電源側で信号を読み取り、照明側に実装されたLEDの数量にあわせた定格電流をコントロール可能です。