モバイル型では業界初の、40GBハードディスクを搭載。最速サンプリング速度1MS/sで、2.5時間の長時間記録が可能です。
再現性の低い不具合信号の検出も容易に行えます。
モバイルデータレコーダ
※ このページの記載内容は、生産終了以前の製品カタログに基づいて作成した参考情報であり、製品の特長 / 価格 / 対応規格 / オプション品などについて現状と異なる場合があります。ご使用に際してはシステム適合性や安全性をご確認ください。
この商品について
関連情報
情報更新 : 2007/08/08
モバイル型では業界初の、40GBハードディスクを搭載。最速サンプリング速度1MS/sで、2.5時間の長時間記録が可能です。
再現性の低い不具合信号の検出も容易に行えます。
モバイルタイプでは業界最速。
圧力・加重や変位など、高速に変化する信号も見逃しません。
現場調査や出張対応時のハンディ型オシロスコープとしても、幅広く活用できます。
アナログ入力には、16ビットA/Dコンバータを採用し、入力信号を高精度収録します。
小さな信号変化も見逃しません。
アナログ入力8ch+デジタル入力8chに加え、記録開始/終了用の外部トリガ入力1chを装備。設定条件一致時のアラーム出力1ch、トリガ出力1chも搭載しています。
データ検索ソフト「Smart Viewer」を使えば、記録したデータをパソコンで観測・演算・解析できます。
データ検索機能に加え、四則演算/実効値/分散/標準偏差/最大/最小/P-Pの各演算機能、フーリエ変換/リサージュ表示が可能です。
USBで接続するだけで、パソコンの外付けHDDとして認識します。面倒な設定は不要です。
「外部トリガ」「レベルトリガ」「ウインドINトリガ」「ウインドOUTトリガ」「エッジトリガ」に加え、デジタル入力指定chのビットパターンに対する「一致トリガ」「不一致トリガ」機能を搭載しています。
USBホストインターフェースでスマートセンサ(形ZS)と接続可能です。“スマートモニタモバイル”画面で、現場でセンシング状況を確認しながら、最適なセンサ設定が簡単に実現できます。
USBで接続するだけで、パソコンの外付けHDDとして認識します。面倒な設定は不要です。
指定データはCSVファイルで保存、表示画面をクリップボードにコピーして簡単にレポート作成が可能です。
3.5inch半透過型カラーTFT液晶を採用。表示分解能:320×240dot、バックライト付きで見やすさと性能を両立しました。
・高電圧測定
AC電源の変動の確認
・チャネル間絶縁
センサの電源電圧や出力のチェック
・同時サンプリング
センサの状態を確認し設備を調整
・チャネル間絶縁/同時サンプリング
直列接続された電池セルのセルごとの電圧測定
・長時間記録
電圧変化の長時間記録
・高電圧測定
電装部品の動作状況によるバッテリー電圧の急激な変化を記録
・チャネル間絶縁/同時サンプリング
GNDの異なるモジュールの電圧を同時に測定
・長時間記録/同時サンプリング
電池寿命と各部の動作の相関を長時間記録
・高速サンプリング
フラッシュ、シャッター等の操作による瞬間的な電圧変動を記録
情報更新 : 2007/08/08
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2026.
All Rights Reserved.