| 名称 | 形状 | サイズ | 仕様 | 形式 |
|---|---|---|---|---|
| IDタグ | ![]() |
φ80×t10mm | 1kバイト | 形V680-D1KP58HT |
| リードライト
アンテナ |
![]() |
250×200×35mm | ケーブル0.5m * | 形V680-H01 |
| コントローラ | ![]() |
90×65×75mm | RS-232C I/F
DC24V、アンテナ接続1ch |
形V680-CA1D |
![]() |
RS-485 I/F
最大コントローラ接続台数10台 DC24V、アンテナ接続1ch |
形V680-CA2D | ||
| リードライト
アンテナ用 ケーブル |
![]() |
2m | 材質:PVC | 形V700-A40-W 2M |
| 5m | 形V700-A40-W 5M | |||
| 10m | 形V700-A40-W 10M | |||
| 20m | 形V700-A40-W 20M | |||
| 30m | 形V700-A40-W 30M | |||
| アタッチメント | ![]() |
φ20×110mm | 形V680-D1KP58HT用
取りつけ治具 |
形V680-A80 |
*コントローラとの接続には、リードライトアンテナ用ケーブルをご使用ください。 最大ケーブル長30.5m。