ハンディリーダライタ
| 形式 | 形V600-CHUD 0.8M | 形V600-CHUD 1.9M | 形V600-CH1D-V2 | 形V600-CH1D-PSI |
|---|---|---|---|---|
| 電源電圧 | DC5V±5% | |||
| 消費電流 | 250mA以下(電源電圧5.0V) | |||
| 絶縁抵抗 | コネクタ一括とケース間50MΩ以上(DC500Vメガにて) | |||
| 耐電圧 | コネクタ一括とケース間AC1,000V 50/60Hz 1min 漏れ電圧1mA以下 | |||
| 耐振動耐久 | 10~150Hz 複振幅0.2mm 1掃引8minで10掃引6方向 | |||
| 耐衝撃耐久 | 150m/s2 X、Y、Z各方向3回 | |||
| 使用周囲温度 | (交信時)−10~+55℃ | |||
| 使用周囲湿度 | (交信時)35~85%RH(結露なきこと) | |||
| 保存周囲温度 | −25~+65℃ | |||
| 保存周囲湿度 | 35~85%(結露なきこと) | |||
| 保護構造 | IP63(IEC規格60529)* | |||
| ケーブル長 | 0.8m | 1.9m | 2.5m | 0.8m |
| 質量 | 約120g(ケーブル、コネクタ付) | 約160g(ケーブル、コネクタ付) | 約110g(ケーブル、コネクタ付) | |
*コネクタ部を除きます。なお本体には耐薬品性、耐油性はありません。
ACアダプタ(形V600-CH1D-V2専用)
| 形式 | 形V600-A22 |
|---|---|
| 入力電圧 | AC100~120V 50/60Hz |
| 入力電流 | AC200mA±20%(AC100V)、AC170mA±20%(AC120V) |
| 出力電圧 | DC5V±5% |
| 使用周囲温度 | 0~+40℃(氷結なきこと) |
| 保存周囲温度 | −40~+70℃(氷結なきこと) |
| 使用周囲湿度 | 25~85%RH(結露なきこと) |
| 絶縁抵抗 | 入力端子と出力端子間100MΩ以上(DC500Vメガにて) |
| 耐電圧 | 入力端子と出力端子間 AC1,500V 1min 漏れ電流5mA以下 |
| 質量 | 約85g |
| 適応規格 | 電気用品安全法 UL/CSA |
上位通信インターフェース仕様
USBインターフェース
| 形式 | 形V600-CHUD |
|---|---|
| インターフェースコネクタ | シリーズAプラグ |
| USB仕様 | Ver 1.1準拠 |
| 通信速度 | フルスピード(12Mbps) |
| デバイスクラス | COMクラス * |
*上位機器のCOMポートとして扱えます。
専用ドライバは、弊社ホームページよりダウンロードしてください。
http://www.fa.omron.co.jp/product/tool/1.html
RS-232Cインターフェース
| 形式 | 形V600-CH1D-V2 |
|---|---|
| コネクタ | D-SUB9ピン(DOS/V機に適合) *1 |
| 準拠規格 | RS-232C |
| 伝送路接続 | 1対1 |
| 通信方式 | 2線式半2重 |
| 同期方式 | 調歩同期(ストップビット=1または2) *2 |
| 伝送速度 | 2400/4800/9600/19200/38400bps *2 |
| 伝送コード | ASCIIコード(7単位) またはJIS8単位コード *2 |
| 通信制御手順 | 1対1手順 |
| 誤り検出 | 垂直パリティ(偶数/奇数/なし) *2 |
*1. 25ピンコネクタへの変換には、サンハヤト株式会社製SGC-X9P/25P-2相当品をご使用ください。
*2. 設定コマンドにより設定します。