MECHATROLINK-Ⅱ*通信によるデータ伝送

サーボドライバ-コントロール間でインタフェースできるすべての制御情報を、データ通信により伝達します。
これにより、制御信号の伝達性能に制約されることなく、サーボモータの性能を最大限に引き出すことが可能。

ドライバ本体に通信モジュールを内蔵していますので、WシリーズでMECHATROLINK-Ⅱ I/Fユニットを装着している場合と比較して、体積比2/3以下の占有面積。制御盤内の大幅な省スペース化を実現可能

Wシリーズサーボモータを継承

Wシリーズサーボモータを、エンコーダケーブル、動力ケーブルも含めて、そのまま使用可能なため、装置の機構設計を変更することなく、システムのステップアップをはかることが可能。(注)

高速・高精度モーション制御対応: 高い軌跡追従性を実現する、偏差レス制御機能、予測制御機能を搭載

*MECHATROLINK-Ⅱは、MECHATROLINK協会の登録商標です。
注. 絶対値エンコーダ付きのモータを使用する場合は、絶対値エンコーダ用のバッテリケーブルが別途必要です。詳細は、カタログをご覧ください。