検出方式 透過形 回帰反射形 拡散反射形 限定反射形
形式 形E3S-2E4
形E3S-2E41
形E3S-5E4
形E3S-5E41
形E3S-R2E4
形E3S-R2E41
形E3S-DS10E4
形E3S-DS10E41
形E3S-DS30E41 形E3S-DS30E4S 形E3S-LS10XE4 形E3S-LS20XE4
検出距離 2m 5m 0.1~2m 100mm 
(白画用紙50×50mm)
300mm
(白画用紙100×100mm)
30~100mm連続可変
(10×10mm)
50~250mm連続可変
(50×75mm)
標準検出物体 不透明体7mm以上 不透明体11mm以上 不透明体30mm以上 透明・不透明体
応差の距離 ―― 定格検出距離の20%以下 30mmにて1.5mm以下 50~250mmにて
5%以下
100mmにて10mm以下
指向角 投・受光器:各3~10° 3~10° ――
光源(発光波長) 赤外発光ダイオード(950nm) 赤色発光ダイオード
(660nm)
赤外発光ダイオード
(945nm)
電源電圧 DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下
消費電流 50mA以下(投光器・受光器各25mA以下) 40mA以下
制御出力(無接点出力) 出力電流1.5~4mA、負荷電流80mA max.(残留電圧2V以下)データシート参照
応答時間 動作・復帰時間とも3ms以下 動作・復帰時間とも1ms以下
感度調整 ボリウムつき
使用周囲
照度 *
白熱ランプ 受光面照度3,000lx以下
太陽光 受光面照度10,000lx以下
周囲温度 動作時:-25~+55℃ 保存時:-40~+70℃(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度 動作時:35~85%RH 保存時:35~95%RH(ただし結露しないこと)
絶縁抵抗 20MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧 AC1,000V 50/60HZ 1min
振動(耐久) 10~55HZ 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
衝撃(耐久) 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回
保護構造 IEC規格 IP65 IEC規格 IP67 IEC規格 IP65 IEC規格 IP67
接続方式 コード引き出しタイプ(標準コード長2m)
表示灯 入力表示(赤色)、安定レベル表示(緑色)
材質 ケース ポリブチレン・
テレフタレート
亜鉛ダイカスト ポリブチレン・
テレフタレート
亜鉛ダイカスト
レンズ ポリカーボネイト*
取りつけ金具

*使用周囲照度は受光面照度で表し、受光出力が200lxに対して20%変化する照度で、動作限界照度ではありません。