FAポケベルコントローラ(形TP401-SRM02)

項目 仕様
最大入力点数 64点(1点につき最大19文字までメッセージの登録が可能)
電源電圧 DC24V
許容電源電圧 DC20.4~26.4V
消費電力 3.5W以下(DC24V以下)
突入電流 最大5A(パルス幅15ms以下)
使用周囲温度 0~55℃
使用周囲湿度 10~90%(結露のないこと)
使用周囲雰囲気 腐蝕性ガスのないこと
保存周囲温度 −20~+75℃
端子ネジサイズ M3
電源保持時間 2ms以上
質量 150g以下

受信機(形TP401-PB01)

性能および機能仕様

項目 仕様
周波数 429.800MHz
表示画面 16文字(8文字×2行、 2段表示)
電池残量表示、動作モード表示、 その他表示
表示可能な文字 JIS-8コード準拠キャラクター(英数字、 カナ文字)
メッセージ記憶数 4個
低電圧検知 有り、 電池電圧約1.1Vで検出
通信速度 1200bps
照明機能 有り
鳴音音色 4種類
鳴音音量 大音
振動モード 有り(バイブレータ)

一般仕様

項目 仕様
使用温度範囲 0~40℃
使用湿度範囲 25~85%RH(結露のないこと)
保存温度範囲 −15~+50℃
電池 単4型アルカリ乾電池 1個
外形寸法(mm) 67.5(W)×46.3(H)×13.2(D)(突起部分除く)
保護構造 IEC規格 IP40
防水・防油性
質量 約53g(電池を除く)

送信機(形TP401-RT01)

無線部仕様

項目 仕様
通信方式 デジタル変調による単向通信方式
周波数 429.800〔MHz〕
通信距離 見通し100~200mが目安(ただし通信距離は周辺の環境により変化します)

入出力部仕様(RS-485準拠)

項目 仕様
通信方式 ポーリング/セレクション、1:nマルチドロップ接続2線式半二重通信
伝送方式 調歩同期式

一般仕様

項目 仕様
電源 DC12V +10%、−15%
消費電流 150mA以下
使用温度範囲 0 ~+40℃
使用湿度範囲 25~85%RH(結露のないこと)
保存温度範囲 −15~+50℃
外形寸法(mm) 124(W)×118(H)×30(D)(突起部分除く)
保護構造 IEC規格 IP20
防水・防油性
質量 約0.3〔kg〕
端子ネジサイズ M3

信号変換器(形CPM1-CIF11)

項目 仕様
電源 FAポケベルコントローラから供給
使用周囲温度 0~+55℃
使用周囲湿度 10~90%RH(結露のないこと)
保存周囲温度 −20~+75℃
質量 200g以下

終端抵抗端子台(形SRS1-T)

項目 仕様
抵抗値 100Ω
端子ネジサイズ M3

リモートI/O

ターミナル仕様(推奨品)

項目 仕様
形式 形SRT2-ID04、 形SRT2-ID08、 形SRT2-ID16
入出力点数 形SRT2-ID04 : 入力4点(NPN対応)
形SRT2-ID08 : 入力8点(NPN対応)
形SRT2-ID16 : 入力16点(NPN対応)
通信電源電圧 DC14~26.4V
I/O電源電圧 DC20.4~26.4V(DC24V −15~+10%)
I/O電源電流 最大1A
消費電流 * 通信電源 : DC24V 最大50mA
使用周囲温度 0~+55℃(ただし、 氷結および結露のないこと)
使用周囲湿度 35~85%RH(結露のないこと)
保存周囲温度 −20~+65℃(ただし、 氷結および結露のないこと)
取り付け方法 M4ネジ取り付け、 またはDIN35mmレール取り付け
ノードアドレス設定 ディップスイッチにより設定
質量 形SRT2-ID04 : 80g以下
形SRT2-ID08 : 80g以下
形SRT2-ID16 : 110g以下
端子ネジサイズ M3

* 全点(4点/8点/16点)ON時の消費電流です。外部センサ電流を含まない値です。

通信仕様

項目 仕様
通信方式 CompoBus/S専用プロトコル
接続方式 マルチドロップ接続(T分岐接続内でのマルチドロップ接続は不可)
T分岐接続
通信速度 高速通信モード時 750kbps
長距離通信モード時 93.75kbps
距離 高速通信モード時 基幹長:最大100m
支線長:最大3m
支線長合計:最大50m
長距離通信モード時 基幹長:最大500m
支線長:最大6m
支線長合計:最大120m
ケーブル VCTFケーブル 0.75mm×2(信号線×2)
専 用フラ ッ トケーブル 0.75mm×4(信号線×2、電源線×2)

注. リモートI/O部分は当社CompoBus/Sの仕様に準拠しています。