海外規格について

・記号については次のとおりです。U:UL、U1:UL(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、C:CSA、UC:cULus、UC1:cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、CU:cUL、N:NK、L:ロイド、CE:EC指令。
・使用条件についてはお問い合わせください。
icon_01・形式ごとの最新の適合規格は、「規格認証/適合」をご覧ください。 または、当社営業担当者に確認してください。

SPUユニット(高速データ収集ユニット)

ユニット
種類
商品名称 仕様 占有
号機数
消費電流(A) 形式 海外
規格
PCカードスロット Ethernet(LAN)ポート 5V系 26V系
CS1
CPU
高機能
ユニット
SPUユニット
(高速データ
収集ユニット)
1559_lu_1_1
PCカードTypeⅠ/Ⅱ×1スロット
オムロン製メモリカード形
HMC-EF□□□を装着して使用
1ポート
(10/100BASE-TX)
1号機分 0.56 ― 形CS1W-SPU01-V2 UC1、
CE
2ポート
(10/100BASE-TX)
0.70 ― 形CS1W-SPU02-V2

周辺ツール

商品名称 仕様 形式 海外規格
SPU基本ソフト
SPU-Console
機能:高速データ収集ユニットのユニット設定、サンプリング設定など
(注.本ユニットの設定用に必須)。
OS :Microsoft Windows 10(32bit/64bit)
Microsoft Windows 8.1(32bit/64bit)
Microsoft Windows 8(32bit/64bit)
Microsoft Windows 7(32bit/64bit)
形WS02-SPTC1-V2 ―

オプション

商品名称 仕様 形式 海外
規格
SPUユニット
データ管理ミドルウェア
機能:SPUユニットが収集したデータファイルをパソコンへ
自動的に取得。さらに、データベースに登録可能。
OS :Microsoft Windows 10(32bit/64bit)
Microsoft Windows 8.1(32bit/64bit)
Microsoft Windows 8(32bit/64bit)
Microsoft Windows 7(32bit/64bit)
Microsoft Windows Server 2012
Microsoft Windows Server 2008
1ライセンス版 形WS02-EDMC1-V2 ―
5ライセンス版 形WS02-EDMC1-V2L05
メモリカード フラッシュメモリ、128MB 注.
データ収集用に1枚必
須です。
形HMC-EF183
フラッシュメモリ、256MB 形HMC-EF283
フラッシュメモリ、512MB 形HMC-EF583
メモリカードアダプタ(パソコンのPCMCIAスロット用) 形HMC-AP001 CE

産業用スイッチングハブ

商品名称 形状 機能 ポート数 消費電流(A) 形式
産業用スイッチングハブ 1559_lu_4_1 優先度制御(QoS):
 EtherNet/IPの制御データ優先
 10/100BASE-TX、Auto-Negotiation
5 0.07 形W4S1-05D

SPUユニットの付属品

形式 付属品 仕様
形CS1W-SPU01-V2
形CS1W-SPU02-V2
PF-INコネクタ(実装済み) 無停電電源装置PF-IN接続用コネクタ(MC1.5/2-STF-3.81)フェニックスコンタクト製