形式形VC-DL100
撮像素子1/4型CCD、有効画素数約38万画素
映像出力VBS:1Vp-p(同期負)およびY/C出力
観察距離5~50倍対応レンズ 90mm、10~100倍対応レンズ 48mm
照明白色LED
画像調整機能オートホワイトバランス、AEフルオート
観察ツールオートフォーカス、フリーズ機能、電子無反射、デジタルパターン照明
電源電圧DC7V(ACアダプタ付属AC100~240V)
消費電力5W(定格)
周囲温度範囲動作時:0~+40°C 保存時:−10~+50°C(ただし氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲動作時・保存時:各20~85%RH(ただし結露しないこと)
外形寸法76×77.5×127.5mm(突起部除く)
質量約300g(本体、5~50倍レンズ装着時)
付属品レンズ2個(50倍、100倍対応レンズ)、AC電源ケーブル、AC電源アダプタ、S端子ケーブル、
ユーザーズマニュアル