EnergyDokシリーズ
| 種別 | 仕様 | 形式 |
|---|---|---|
| 収集ユニット | 電流入力形態 : 汎用5A CT入力 | 形4S2PE-SV01 |
| 電流入力形態 : クランプ型専用CT入力 | 形4S2PE-SV02 | |
| サーバソフトウェア | データ収集&閲覧機能 無制限 | 形4S2PE-MN01 |
| タグ数制限(10タグ) | 形4S2PE-MN91 | |
| タグ数制限からの制限解除 | 形4S2PE-MN51 | |
| クライアントソフトウェア | データ閲覧機能 | 形4S2PE-CL01 |
| クランプ型専用CT | 貫通電流容量 : 0~120A | 形4S2PE-CT120A |
| 貫通電流容量 : 0~500A | 形4S2PE-CT500A | |
| 貫通電流容量 : 0~5A | 形4S2PE-CT005A |
長距離ワイヤレスモデム(形WM51)接続用ケーブル
| 接続用途 | 長さ | 形式 |
|---|---|---|
| PC-形WM51 | 15m | 形4S2PE-CB015 |
| 形WM51-形K3SC | 形4S2PE-CB115 | |
| 形WM51-EnergyDokユニット | 形4S2PE-CB215 |
ACアダプタ
| 対応ケーブル | 電圧 | 形式 |
|---|---|---|
| 形4S2PE-CB015 | 12V | 形4S2PE-AC01 |