本体
| 検出点数 | 形式 | |
|---|---|---|
| 漏電 | 温度 | |
| 2 | 2 | 形K6EL-LT22 |
| 4 | ―― | 形K6EL-L4 |
注. 形K6EL-L□に対応する零相変流器は、形OTG-CN22のみです。
関連機器(別売)
適応零相変流器(ZCT)
| 形状 | 定格電流 | 貫通穴径 | 形式 |
|---|---|---|---|
| 分割型 | AC100A | φ22 | 形OTG-CN22 |
サーミスタ測温体
| 測定温度範囲 | 形式 |
|---|---|
| +50~+150℃ | 形E52-THE5A 50-150℃ 1M * |
*必要に応じてサーミスタリード線(一般のリード線で可)は延長してご使用ください。
1m以外の長さについては、別途お問い合わせください。