海外規格について

・記号については次のとおりです。U:UL、U1:UL(Class Ⅰ Div 2 危険場所認定取得品)、C:CSA、UC:cULus、UC1:cULus(Class Ⅰ Div 2 危険場所認定取得品)、CU:cUL、N:NK、L:ロイド、CE:EC指令
・使用条件についてはお問い合わせください。

本体

商品名 仕様 形式 海外規格
画面サイズ ドット数 Ethernet 枠色
NS5-V2本体 *1 5.7インチ
TFT *2
(カラー)
LEDバックライト
320×240ドット なし アイボリー 形NS5-SQ10-V2 UC1、CE、
N、L、
UL Type4
形NS5-SQ10B-V2
あり アイボリー 形NS5-SQ11-V2
形NS5-SQ11B-V2
5.7インチ
高輝度TFT*2
(カラー)
LEDバックライト
なし アイボリー 形NS5-TQ10-V2
形NS5-TQ10B-V2
あり アイボリー 形NS5-TQ11-V2
形NS5-TQ11B-V2
NS8-V2本体 8.4インチ
TFT *2
LEDバックライト
640×480ドット なし アイボリー 形NS8-TV00-V2 UC1、CE、
N、L
形NS8-TV00B-V2
あり アイボリー 形NS8-TV01-V2
形NS8-TV01B-V2
NS10-V2本体 10.4インチ
TFT *2
LEDバックライト
640×480ドット なし アイボリー 形NS10-TV00-V2 UC1、CE、
N、L、
UL Type4
形NS10-TV00B-V2
あり アイボリー 形NS10-TV01-V2
形NS10-TV01B-V2
NS12-V2本体 12.1インチ
TFT *2
LEDバックライト
800×600ドット なし アイボリー 形NS12-TS00-V2
形NS12-TS00B-V2
あり アイボリー 形NS12-TS01-V2
形NS12-TS01B-V2
NS15-V2本体 15インチ
TFT
1,024×768ドット あり シルバー 形NS15-TX01S-V2
形NS15-TX01B-V2
NSH5-V2本体 *1
(ハンディタイプ)
5.7インチ
TFT
320×240ドット なし
(非常停止スイッチ:赤)
形NSH5-SQR10B-V2 UC、CE

(停止スイッチ:灰色)
形NSH5-SQG10B-V2

*1. 2008年7月より画像メモリが60MBになり新形式になりました。標準価格に変更はありません。
*2. LEDバックライトには、NS5ではLot No. 15Z0以降、NS8ではLot No. 28X1以降、NS10ではLot No. 11Y1以降、
   NS12ではLot No. 14Z1以降、NS15ではLot No. 31114K以降で対応しています。

NS-Runtime

商品名 仕様 メディア 形式 海外規格
NS-Runtime NS-Runtimeインストーラ、 マニュアルPDF、ハードキー * 1ライセンス CD 形NS-NSRCL1 ――
3ライセンス 形NS-NSRCL3
10ライセンス 形NS-NSRCL10

*NS-Runtime実行にあたってはハードキー(USBのドングル)が必要です。

動作環境

項目 仕様
OS * Windows 7(32bit版/64bit版)/Windows 8(32bit版/64bit版)/Windows 10(32bit版/64bit版)
CPU Celeron 1.3GHz以上推奨
容量 HDD:50MB以上必要、RAM(512MB以上、(Windows 7の使用時は1GB以上))
Runtimeのみ50MB(CX-Serverがインストールされていない場合、追加で280MB必要です。)

*Ver.1.30以降は、Windows XP(Service Pack3以降)/Windows Vistaはサポート外となります。

ソフトウェア

接続するコントローラによるソフトウェアの選択方法

接続するコントローラによってソフトウェアが異なります。ご購入に際しては、以下の組合せ一覧をご確認ください。

機器 オムロン製PLCシステム オムロン製マシンオートメーションコントローラ システム
コントローラ CS/CJ/CPシリーズなど NJ/NXシリーズ
表示器 NSシリーズ NSシリーズ Ethernetポート付きタイプのみ
ソフトウェア FA統合ツールパッケージ CX-One オートメーションソフトウェア Sysmac Studio

FA統合ツールパッケージ CX-One

商品名称 仕様 形式 海外規格
ライセンス数 メディア
FA統合ツール
パッケージ
CX-One Ver.4.□
CX-Oneは、オムロン製PLC、コンポーネントの周辺ツールを統合
的に提供する統合ツールパッケージです。 次の環境で動作します。
OS:Windows XP(Service Pack3以降、32bit版)/Windows Vista
  (32bit版/64bit版)/Windows 7(32bit版/64bit版)/Windows 8
  (32bit版/64bit版)/Windows 8.1(32bit版/64bit版)/Windows
  10(32bit版/64bit版)
CX-One Ver.4.□には、CX-Designer Ver.3.□が含まれます。
詳しくはCX-Oneカタログ( SBCZ-063)をご覧ください。
1ライセンス版
DVD 形CXONE-AL01D-V4 ――

*CX-Oneはマルチライセンス商品(3、10、30、50ライセンス)、およびDVDメディアのみをご用意しております。

オートメーションソフトウェア Sysmac Studio

新規ご購入の際は、DVDとライセンスをご購入いただきます。DVDとライセンスの単独購入も可能です。ライセンス版にはDVDメディアは含まれません。

商品名称 仕様 形式 海外規格
ライセンス数 メディア
Sysmac Studio
スタンダードエディション
Ver.1.□
Sysmac Studioは、NJ/NXシリーズCPUユニット、およ
びNYシリーズ産業用PCをはじめとするマシンオート
メーションコントローラ、およびEtherCATスレーブなど
の設定、プログラミング、デバッグ、メンテナンスのた
めの、統合開発環境を提供するソフトウェアです。
次の環境で動作します。
OS:Windows 7(32bit版/64bit版)/Windows 8(32bit版/
   64bit版)/Windows 8.1(32bit版/64bit版)/Windows
   10(32bit版/64bit版)*1
Sysmac StudioスタンダードエディションのDVDメディア
には、EtherNet/IP、DeviceNet、シリアル通信、表示器
の作画ツール(CX-Designer)が同梱されています。
詳しくは商品情報をご覧ください。
なし
(メディアのみ)
Sysmac
Studio
32bit版
DVD
形SYSMAC-SE200D
なし
(メディアのみ)
Sysmac
Studio
64bit版
DVD
SYSMAC-SE200D-64
1ライセンス版
*2
―― 形SYSMAC-SE201L

注. コントローラ NJ5と接続してご使用の場合は、NS本体システム Ver.8.5以降、CX-Designer Ver.3.3以降が必要です。
   コントローラ NJ1/NJ3と接続してご使用の場合は、NS本体システム Ver.8.61以降、CX-Designer Ver.3.4以降が必要です。
   コントローラ NX7と接続してご使用の場合は、NS本体システムVer.8.9以降、CX-Designer Ver.3.64以降が必要です。
   コントローラ NX1と接続してご使用の場合は、NS本体システムVer.8.96以降、CX-Designer Ver.3.70以降が必要です。
   コントローラ NX1Pと接続してご使用の場合は、NS本体システムVer.8.93以降、CX-Designer Ver.3.70以降が必要です。
*1. 形SYSMAC-SE200D-64はWindows 10(64bit版)で動作します。
*2. Sysmac Studioはマルチライセンス商品(3、10、30、50ライセンス)をご用意しております。

ケーブル

商品名称 仕様 形式 海外規格
ケーブル *1
csm000002140_lu_7_1
DOS/V用画面転送ケーブル( CX-Designer-PT間) ケーブル長:2m 形XW2Z-S002 ――
USB-シリアル変換ケーブル ケーブル長:0.5m 形CS1W-CIF31 N
USB中継ケーブル ケーブル長:1m 形NS-USBEXT-1M ――
NSH5用ケーブル RS-422Aケーブル( D-SUB 9ピン+バラ線) ケーブル長:10m 形NSH5-422CW-10M
RS-232Cケーブル( D-SUB 9ピン+バラ線) ケーブル長:3m 形NSH5-232CW-3M
RS-232Cケーブル( D-SUB 9ピン+バラ線) ケーブル長:10m 形NSH5-232CW-10M
NSH5用
UL対応ケーブル
RS-422Aケーブル( バラ線) ケーブル長:10m 形NSH5-422UL-10M CU
RS-232Cケーブル( バラ線+中継ケーブル) ケーブル長:3m 形NSH5-232UL-3M
RS-232Cケーブル( バラ線+中継ケーブル) ケーブル長:10m 形NSH5-232UL-10M
PTーPLC
接続ケーブル *2
PT側 9ピン
PLC側 9ピン
ケーブル長:2m 形XW2Z-200T ――
ケーブル長:5m 形XW2Z-500T
PT側 9ピン
PLC側 ペリフェラル
ケーブル長:2m 形XW2Z-200T-2
ケーブル長:5m 形XW2Z-500T-2
NSH5用
脱着BOX用ケーブル
RS-232Cケーブル(コネクタ) ケーブル長:3m 形NSH5-232CN-3M
ケーブル長:10m 形NSH5-232CN-10M
NSH5用脱着BOX ―― 形NSH5-AL001
NSH5用壁取付金具 ―― 形NSH5-ATT02
NSH5用ひさし ―― 形NSH5-ATT01

*1. NS本体とパソコン(作画ツール:CX-Designer)をUSBで接続する場合は、市販のUSBケーブルをご使用ください。
安定した通信のために、フェライトコア付きUSBケーブルの利用を推奨します。
(例:オムロン製/FH-VUAB、エレコム製/U2C-BFシリーズ(US2-BF□□BK)2016年2月現在)(Aタイプオス-Bタイプオス)
NS本体とプリンタを接続する場合は、市販のUSBケーブルをご使用ください。プリンタ規格によりUSBコネクタは異なります。
*2. NS本体とコントローラをEtherNet/IPで接続する場合は、市販10/100-BASE-TXツイストペアケーブルをご使用ください。
詳しくは、NSシリーズ セットアップマニュアル(SBSA-517)をご覧ください。

オプション

商品名 仕様 形式 海外規格
ビデオ
入力ユニット
csm000002140_lu_8_1 入力チャネル:4チャネル
信号方式:NTSC/PAL
形NS-CA001 UC1、CE
csm000002140_lu_8_2 入力チャネル:ビデオ 2チャネル *1
RGB 1チャネル
信号方式:NTSC/PAL
形NS-CA002
ControllerLink
I/Fユニット
csm000002140_lu_8_3 ControllerLink通信用 形NS-CLK21 UC1、CE
RS-422A
変換アダプタ
csm000002140_lu_8_4 通信距離:最大500m
※形式末尾にV□がついていないNS本体をご使用の場合は、
 こちらをご使用ください。
※形式末尾にV□がついているNS本体も接続可能です。
形NS-AL002 ――
csm000002140_lu_8_5 通信距離:最大50m
※形式末尾にV□がついているNS本体のみ接続可能です。
 形式末尾にV□がついていないNS本体をご使用の場合は、
 上記形NS-AL002をご使用ください。
形CJ1W-CIF11 UC1、N、
L、CE
シート/カバー
*2
csm000002140_lu_8_6 反射保護シート
(表面部のみ5枚1組)
NS15用 形NS15-KBA04 ――
NS12/10用 形NS12-KBA04
NS8用 形NS7-KBA04
NS5用 形NT30-KBA04
保護カバー( 5枚1組)
(表面写りこみ防止加工あり)
NS12/10用 形NS12-KBA05
NS8用 形NS7-KBA05
NS5用 形NT31C-KBA05
保護カバー( 1枚)(透明) NS15用 形NS15-KBA05N
保護カバー(5枚1組)
(透明)
NS12/10用 形NS12-KBA05N
NS8用 形NS7-KBA05N
NS5用 形NT31C-KBA05N
アタッチメント NT625C/631/631Cシリーズ→NS12/10シリーズ用 形NS12-ATT01
NT625C/631/631Cシリーズ→NS12/10シリーズ用( 黒色) 形NS12-ATT01B
NT610Cシリーズ→NS12/10シリーズ用 形NS12-ATT02
NT620S/620C/600Sシリーズ→NS8シリーズ用 形NS8-ATT01
NT600M/600G/610G/612Gシリーズ→NS8シリーズ用 形NS8-ATT02
メモリカード csm000002140_lu_8_7 128MB 形HMC-EF183
256MB 形HMC-EF283
512MB 形HMC-EF583
メモリカードアダプタ ―― 形HMC-AP001 CE
交換用バッテリ バッテリ寿命5年(25℃) 形CJ1W-BAT01 ――
バーコードリーダ *3 CCD方式・ハンディタイプバーコードリーダ( RS-232C I/F) 形V520-RH21-6

*1. 1画面に同時に2つのビデオ入力を表示することはできません。
*2. NS5のみ耐薬品カバー形NT30-KBA01をご用意しています。
*3. バーコードリーダ(形V520-RH21-6)は、2016年8月末で生産終了いたしました。