FL-netユニット仕様

項目仕様
形式形CJ1W-FLN22
タイプ100BASE-TX(10BASE-Tとして使用可能)
適用PLCCJシリーズ
ユニット種類CJシリーズCPU高機能ユニット
装着可能位置CPU装置または増設装置
装着可能台数最大4台(増設装置も含む)
伝送仕様媒体アクセス方式CSMA/CD
変調方式ベースバンド
伝送路形式スター型
伝送速度100Mビット/s(100BASE-TX)10Mビット/s(10BASE-T)
伝送媒体ツイストペアケーブル(非シールド:UTP)
カテゴリ5、5e
ツイストペアケーブル(シールド付:STP)
カテゴリ5、5eで100Ωのもの
ツイストペアケーブル(非シールド:UTP)
カテゴリ3、4、5、5e
ツイストペアケーブル(シールド付:STP)
カテゴリ3、4、5、5eで100Ωのもの
伝送距離100m(ハブとノード間の距離)
カスケード接続数2段4段
消費電流DC5V 370mA以下
耐振動JIS 0040に準拠
10~57Hz:振幅0.075mm、57~150Hz:加速度 9.8m/s2
X/Y/Z 各方向80分(掃引時間8分×掃引回数10回=合計80分)
耐衝撃JIS 0041に準拠
147m/s2 X/Y/Z各方向3回
使用周囲温度0~+55℃
使用周囲湿度10~90%(結露のないこと)
使用周囲雰囲気腐食性ガスのないこと
保存周囲温度-20~+75℃
質量100g以下
外形寸法31(W)×90(H)×65(D)mm