Page top

K3HB-C 形式一覧

積算・加減算パルスメータ

積算・加減算パルスメータ K3HB-C

高速加減算パルス。計測、加減算パルスメータ

機種区分

表示件数

情報更新 : 2026/04/03

「標準在庫機種」につきましても在庫切れなどにより納期がかかる場合があります

商品説明欄に※マークがあるものは受注終了予定時期が案内されている商品です。最終受注年月、推奨代替商品等はページ最下部の「生産終了品/推奨代替品」よりご確認をお願いします。

オンライン購入における出荷予定日は、「カートに追加」から 「価格・納期の確認/ご購入手続き」画面にてご確認ください

「カートに追加」ボタンが表示されている商品のみ、オンライン購入をご利用できます

全商品 84 件の形式仕様から 1 - 20 件を表示

形式仕様 商品説明 機種区分 標準価格
(税抜)
オンライン購入 マイパーツ
販売価格
(税込)
購入
積算・加減算パルスメータ, NPN入力/電圧パルス入力, 外部供給電源(DC12V), イベント入力: 5点(無電圧/NPN), 端子台タイプ, AC/DC24V 標準在庫機種 ¥ 49,500 ¥ 54,450 カートに追加
積算・加減算パルスメータ, NPN入力/電圧パルス入力, 外部供給電源(DC12V), イベント入力: 5点(無電圧/NPN), 端子台タイプ, AC100~240V 標準在庫機種 ¥ 49,500 ¥ 54,450 カートに追加
積算・加減算パルスメータ, NPN入力/電圧パルス入力, 外部供給電源(DC12V), BCD出力+NPNトランジスタ出力, イベント入力: 5点(無電圧/NPN), 端子台タイプ, AC100~240V 標準在庫機種 ¥ 59,000 ¥ 64,900 カートに追加
積算・加減算パルスメータ, NPN入力/電圧パルス入力, 外部供給電源(DC12V), リレー接点出力(OUT3 1c), リレー接点出力(OUT1、2、4、5 各1a), イベント入力: 5点(無電圧/NPN), 端子台タイプ, AC100~240V 標準在庫機種 ¥ 57,000 ¥ 62,700 カートに追加
積算・加減算パルスメータ, NPN入力/電圧パルス入力, 外部供給電源(DC12V), リニア電流, NPNトランジスタ出力, イベント入力: 5点(無電圧/NPN), 端子台タイプ, AC100~240V 標準在庫機種 ¥ 79,500 ¥ 87,450 カートに追加
積算・加減算パルスメータ, NPN入力/電圧パルス入力, 外部供給電源(DC12V), リニア電圧, NPNトランジスタ出力, イベント入力: 5点(無電圧/NPN), 端子台タイプ, AC100~240V 標準在庫機種 ¥ 79,500 ¥ 87,450 カートに追加
BCD出力専用ケーブル 標準在庫機種 ¥ 7,950 ¥ 8,740 カートに追加
イベント入力専用ケーブル, コネクタ8点用 標準在庫機種 ¥ 1,730 ¥ 1,900 カートに追加
防水パッキン, 形K3HB/形K3MA用 標準在庫機種 ¥ 290 ¥ 310 カートに追加
防水カバー, 48×96mm 標準在庫機種 ¥ 5,300 ¥ 5,830 カートに追加
積算・加減算パルスメータ, NPN入力/電圧パルス入力, 外部供給電源(DC12V), AC100~240V 受注生産機種 ¥ 45,500 - - -
積算・加減算パルスメータ, NPN入力/電圧パルス入力, 外部供給電源(DC12V), DeviceNet, AC/DC24V 受注生産機種 オープン価格 - - -
積算・加減算パルスメータ, NPN入力/電圧パルス入力, 外部供給電源(DC12V), DeviceNet, AC100~240V 受注生産機種 オープン価格 - - -
積算・加減算パルスメータ, NPN入力/電圧パルス入力, 外部供給電源(DC12V), DeviceNet, イベント入力: 5点(無電圧/NPN), 端子台タイプ, AC/DC24V 受注生産機種 ¥ 79,500 - - -
積算・加減算パルスメータ, NPN入力/電圧パルス入力, 外部供給電源(DC12V), DeviceNet, イベント入力: 5点(無電圧/NPN), 端子台タイプ, AC100~240V 受注生産機種 ¥ 79,500 - - -
積算・加減算パルスメータ, NPN入力/電圧パルス入力, 外部供給電源(DC12V), イベント入力: 8点(無電圧/NPN), コネクタタイプ, AC100~240V 受注生産機種 オープン価格 - - -
積算・加減算パルスメータ, NPN入力/電圧パルス入力, 外部供給電源(DC12V), イベント入力: 5点(PNP), 端子台タイプ, AC/DC24V 受注生産機種 オープン価格 - - -
積算・加減算パルスメータ, NPN入力/電圧パルス入力, 外部供給電源(DC12V), BCD出力+NPNトランジスタ出力, AC100~240V 受注生産機種 オープン価格 - - -
積算・加減算パルスメータ, NPN入力/電圧パルス入力, 外部供給電源(DC12V), BCD出力+NPNトランジスタ出力, イベント入力: 5点(無電圧/NPN), 端子台タイプ, AC/DC24V 受注生産機種 ¥ 59,000 ¥ 64,900 カートに追加
積算・加減算パルスメータ, NPN入力/電圧パルス入力, 外部供給電源(DC12V), BCD出力+NPNトランジスタ出力, イベント入力: 8点(無電圧/NPN), コネクタタイプ, AC100~240V 受注生産機種 オープン価格 ¥ 77,000 カートに追加

全商品 84 件の形式仕様から 1 - 20 件を表示

カートに追加しました

商品形式名 :CJ2H-CPU64

2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。