「マシンの近くで動作を確認しながら操作をしたい」
「操作パネルとマシン間の距離の不便を解消したい」
そんなお客様の課題に、ハンディPTがお応えします。
軽くてコンパクト、しかも操作性や安全性も徹底追求。
オムロンのポータブルな解決策をぜひお試しください。
操作性と持ちやすさを重視したコンパクト設計。
手にフィットするコンパクトなボディーは、スムーズなスイッチ操作を約束。落下防止のためのハンドストラップも付いています。
緊急停止スイッチをはじめスイッチ機能を充実。
タッチスイッチに加え、本体両側にファンクションスイッチ、さらに大きな緊急停止スイッチを前面部に配置。この充実したスイッチ機能により、安全性が求められる幅広いアプリケーションに対応します。
コンパクトなボディーに便利なプロコン機能を搭載。
ハンディPTの画面上で、PLCのラダープログラムの読み出しや書き込みが可能。システムの一部変更やメンテナンス時にとても便利です。
サポートツールは使いやすいWindows95/98に対応。
●複数画面を同時に編集可能。画面間で切り取り、コピー、貼りつけができ、効率的な画面作成がおこなえます。
●シンボルマネージャーで、作成したタッチスイッチやランプを簡単登録。部品の再利用も容易です。
●エラーログビューワで、作成した画面のエラー箇所が一目で判明。デバッグ作業も簡単におこなえます。
海外規格はEC指令、ULに対応。
たとえば、こんなアプリケーションに最適です。
半導体製造装置
実装ロボットの近くで動作を確認しながら、位置決めなどの微妙な設定が可能。ライン変更や段取り替えの作業効率が大幅に向上します。
食品包装ライン
操作パネルと包装ライン間における距離の不便を解消。
必要に応じて自由に移動できるハンディPTにより、作業者の負担が軽減します。
接続可能PLC