一般仕様
| 形式 | 形DRT2-TS04T | 形DRT2-TS04P |
|---|---|---|
| 入力種類 | 熱電対入力 | 測温抵抗体入力 |
| 入出力点数 | 入力4点
マスタ上では入力4CHを占有(1/100表示モード選択時は8CH占有) |
|
| 通信電源電圧 | DC11~25V(通信コネクタより供給) | |
| 消費電流 | 70mA以下(DC24V時)、110mA以下(DC11V時) | |
| 耐ノイズ性 | IEC61000-4-4に準拠 2.0kV | |
| 耐振動 | 10~150Hz 複振幅0.7mm | |
| 耐衝撃 | 150m/s2 | |
| 耐電圧 | 絶縁されている回路間 AC500V | |
| 絶縁抵抗 | 20MΩ以上(初期値) DC100Vメガ | |
| 使用周囲温度 | -10~+55℃(ただし、 氷結、 結露のないこと) | |
| 使用周囲湿度 | 相対湿度25~85% | |
| 使用周囲雰囲気 | 腐食性ガスのないこと | |
| 保存周囲温度 | -25~+65℃ | |
| 取りつけ方法 | DIN35mmレール取りつけ | |
| 取りつけ強度 | 50N
10N(レール方向) |
|
| ねじ締めつけトルク | M3 : 0.5N・m | |
| 端子強度 | 引張り : 50N | |
| 質量 | 160g以下 | |
性能仕様
| 形式 | 形DRT2-TS04T | 形DRT2-TS04P *1 | |
|---|---|---|---|
| 入力種別 | R、S、K1、K2、J1、J2、T、E、B、N、L1、L2、
U、W、PLⅡ切り替え可 コンフィグレータ設定の場合:入力接点別に設定可能 ディップスイッチ設定の場合:4点一括設定 |
PT、JPT、PT2、JPT2切り替え可
コンフィグレータ設定の場合:入力接点別に 設定可能 ディップスイッチ設定の場合:4点一括設定 |
|
| 指示精度 | (指示値の±0.3%と±1℃の大きい方)
±1ディジット以下 *2 例外規定は以下のとおりです。 |
入力レンジ-200~+850℃で使用の場合:
(指示値の±0.3%と±0.8℃の大きい方) ±1ディジット以下 入力レンジ-200~+200℃で使用の場合: (指示値の±0.3%と±0.5℃の大きい方) ±1ディジット以下 |
|
| 入力種別 | 入力精度 | ||
| K1、K2、T、Nの
-100℃以下 |
±2℃±1ディジット以下 | ||
| U、L1、L2 | ±2℃±1ディジット以下 | ||
| R、Sの200℃以下 | ±3℃±1ディジット以下 | ||
| Bの400℃以下 | 規定なし | ||
| W | ±0.3%と±3℃の大きい方
±1ディジット以下 |
||
| PLⅡ | ±0.3%と±2℃の大きい方
±1ディジット以下 |
||
| 変換周期 | 250ms/4点 | ||
| 温度変換データ | バイナリデータ(16進4桁、1/100表示の場合は16進8桁) | ||
| 絶縁方式 | 入力と通信ライン間:フォトカプラ絶縁
各温度入力信号間:フォトカプラ絶縁 |
||
*1. 形DRT2-TS04Pタイプに接続するセンサに流れる電流は0.35mAです。
*2. 取りつけ方向、入力精度に関する例外規定があります。下記を参照してください。
ユニット部のみ、または端子台部のみ交換した場合の精度規定
形DRT2-TS04Tには端子台に冷接点補償器が付属しているため、ユニット部のみの交換を行った場合、端子台とユニットのLot No.およびシリアルNo.が一致していないと、取りつけ方向により入力精度が異なりますのでご注意ください。それぞれのLot No.およびシリアルNo.は以下のように製品に貼り付けてあるラベルで確認できます。
ユニット部のラベル
端子台部を外すとユニット上面に以下のようなラベルが貼ってあります。
端子台部のラベル
端子台部の左側面に以下のようなラベルが貼ってあります。
端子台とユニットのLot No.およびシリアルNo.が一致している場合は取りつけ方向に関わらず基本性能仕様となりますが、一致していない場合は以下の指示精度となります。
| 取りつけ方向 | 入指示精度 | |
|---|---|---|
| 正面取りつけ① | 性能仕様の指示精度どおり | |
| 下記①以外の取りつけ方向の場合 | (指示値の±0.3%と±2℃の大きい方)±1ディジット以下。
例外規定は以下のとおりです。 |
|
| 入力種別 | 入力精度 | |
| K1、K2、T、Nの-100℃以下 | ±3℃±1ディジット以下 | |
| U、L1、L2 | ±3℃±1ディジット以下 | |
| R、Sの200℃以下 | ±4℃±1ディジット以下 | |
| Bの400℃以下 | 規定なし | |
| W | ±0.3%と±4℃の大きい方 ±1ディジット以下 | |
| PLⅡ | ±0.3%と±3℃の大きい方 ±1ディジット以下 | |