定格

電源部

形式 G9SX-AD322-□/ADA222-□ G9SX-BC202-□ G9SX-EX-□
電源電圧 DC24V
許容電圧変動範囲 電源電圧の−15% ~+10%
消費電力 * 4W以下 3W以下 2W以下

*負荷へ供給される電力は含みません。

出力部

形式 G9SX-AD322-□/ADA222-□ G9SX-BC202-□
安全瞬時出力 *1
安全オフディレー出力 *1
PチャネルMOS-FET出力
負荷電流 DC0.8A以下/点 *2 *3
PチャネルMOS-FET出力
負荷電流 DC0.8A以下/点 *2 *3
補助出力 PNPトランジスタ出力
負荷電流 : 100mA以下/点

*1. 安全出力ON時には、出力回路診断のため以下のパルス信号を出力しています。
安全出力を制御機器(PLCなどの入力ユニット)への入力信号とする場合は、以下のパルス信号を留意した設計にしてください。

*2. 密着取り付け時には、下記ディレーティングが必要になります。
   G9SX-AD322-□/G9SX-ADA222-□/G9SX-BC202-□:負荷電流0.4A以下/点
*3. 使用する出力点数が以下の時には、負荷電流DC1A以下/点で使用できます。
   G9SX-AD322-□/G9SX-ADA222-□ :2点以下
   G9SX-BC202-□ :1点以下

増設ユニット定格

形式 G9SX-EX-□
定格負荷 AC250V 3A/DC30V 3A(抵抗負荷)
定格通電電流 3A
接点電圧の最大値 AC250V、 DC125V

性能

形式 G9SX-AD322-□/ADA222-□ G9SX-BC202-□ G9SX-EX-□
過電圧カテゴリ
(IEC/EN60664-1)
Ⅱ Ⅱ
(ただし、リレー接点出力部:
端子13~43、 端子14~44はⅢ)
動作時間(OFF→ ON) *1 安全入力ON時:50ms以下 *2
論理接続入力ON時:100ms以下 *3
安全入力ON時:50ms以下 30ms以下 *4
応答時間(ON→ OFF) *1  15ms以下 10ms以下 *4
オフディレー時間精度 *5 ±5%以内(設定値に対する割合) - ±5%以内(設定値に対する割合)
入力 入力電流 10mA以上 -
ON電圧 11V以上 -
OFF電圧 5V以下 -
OFF電流 1mA以下 -
最大配線長 100m以下(外部接続インピーダンス:100Ω以下かつ10nF以下) -
リセット入力時間 100ms以上 -
出力 ON時残留電圧 3.0V以下(安全出力、補助出力)
OFF時漏れ電流 0.1mA以下(安全出力、補助出力)
絶縁抵抗 論理接続入力端子⇔
電源・他の入出力端子一括
20MΩ以上 DC100Vメガ - -
全端子一括⇔DINレール間 20MΩ以上 DC100Vメガ 100MΩ以上 DC500Vメガ
耐電圧 論理接続入力端子⇔
電源・他の入出力端子一括
AC500V 1min. - -
全端子一括⇔DINレール間 AC500V 1min. AC1,200V 1min.
出力異極間 - -
リレー出力以外の端子一括⇔
リレー出力端子一括
AC2,200V 1min.
耐振動 10~55~10Hz 片振幅0.375mm (複振幅0.75mm)
耐衝撃 耐久 300m/s2
誤動作 100m/s2
耐久性 電気的 - 10万回以上(定格負荷、開閉頻度1,800回/h)
機械的 - 500万回以上(開閉頻度7,200回/h)
使用周囲温度 -10~+55 °C (ただし、 氷結および結露しないこと)
使用周囲湿度 25~85%RH
端子締付け強度 *6 0.5N・m
質量 約200g 約125g 約165g

*1. 複数台のユニットを論理接続した場合には、各ユニットの動作時間/応答時間が加算されます。
*2. 他の条件が揃った状態で、安全入力がOFF→ONしたときの動作時間をあらわします。
*3. 他の条件が揃った状態で、論理接続入力がOFF→ONしたときの動作時間をあらわします。
*4. 接続されている高機能ユニットの動作時間/応答時間を含まない値です。
*5. G9SX-EX-□において、内部リレーの動作時間、復帰時間は含まない値です。
*6. G9SX-□-RT(ねじ式端子台タイプ)の場合。

論理接続について

形式 G9SX-AD322-□/ADA222-□ G9SX-BC202-□ G9SX-EX-□
1論理接続出力あたりの接続台数 4ユニット以下 ――
論理接続によるトータル接続台数 *1 20ユニット以下 ――
論理接続による接続階層数 5ユニット以下 ――
増設ユニット連続接続台数 *2 ―― 5ユニット以下
論理接続による配線長 100m以下/出力 ――

注. 詳しくは、カタログの「論理接続の組み合わせ」をご参照ください。
*1. G9SX-EX401-□(増設ユニット)とG9SX-EX041-T-□(増設ユニットオフディレータイプ)の台数は含みません。
*2. G9SX-EX401-□(増設ユニット)とG9SX-EX041-T-□(増設ユニットオフディレータイプ)の混在接続が可能です。