定格
| 電源電圧 *1 | AC100~240V 50/60Hz | AC24V 50/60Hz/DC24V | |
|---|---|---|---|
| 許容電圧変動範囲 | 電源電圧の85~110% | ||
| 消費電力 | 17VA以下(最大負荷時) | 11VA/7W以下(最大負荷時) | |
| センサ入力 *2 | 熱電対:K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、W 白金測温抵抗体:Pt100 電流入力:DC4~20mA、DC0~20mA(リモートSP入力も含む) 電圧入力:DC1~5V、DC0~5V、DC0~10V(リモートSP入力も含む) (入力インピーダンス:電流入力のとき150Ω、電圧入力のとき約1MΩ) | ||
| 制御出力 | 電圧(パルス)出力 | DC12V 40mA以下 短絡保護回路付き | |
| 電流出力 | DC0~20mA/DC4~20mA 負荷500Ω以下(伝送出力も含む) (分解能:DC0~20mAのとき約54000、DC4~20mAのとき約43000) | ||
| リレー出力 | 位置比例制御タイプ(オープン、クローズ) 1a AC250V 1A(インラッシュ電流を含む) | ||
| 補助出力 | リレー出力 1a AC250V 1A(抵抗負荷) トランジスタ出力 最大負荷電圧:DC30V、最大負荷電流:50mA、残留電圧: 1.5V以下、漏れ電流:0.4mA以下 | ||
| ポテンショメータ入力 | 100Ω~2.5kΩ | ||
| イベント 入力 | 有接点 | 入力ON:1kΩ以下 OFF:100kΩ以上 | |
| 無接点 | 入力ON:残留電圧1.5V以下 OFF:漏れ電流0.1mA以下 | ||
| 短絡時電流:約4mA | |||
| リモートSP入力 | センサ入力欄参照 | ||
| 伝送出力 | 制御出力欄参照 | ||
| 制御方式 | 2自由度PIDまたはON/OFF | ||
| 設定方式 | 前面キーによるデジタル設定、またはシリアル通信による設定 | ||
| 指示方式 | 7セグメントデジタル表示および単発光表示 文字高さ PV9.5mm、SV7.2mm、MV7.2mm | ||
| その他の機能 | 機種による | ||
| 使用周囲温度 | -10~+55℃(ただし、結露または氷結しないこと)/ 3年保証時:-10~+50℃(ただし、結露または氷結しないこと) | ||
| 使用周囲湿度 | 相対湿度25~85%RH以下 | ||
| 保存温度 | -25~+65℃(ただし、結露または氷結しないこと) | ||
注. インバータの出力を電源として使用しないでください。
*1. AC100~240VとAC/DC24Vは別機種となります。ご発注時は、ご指定ください。
*2. マルチ入力。入力種別スイッチにより、温度入力/アナログ入力の切替あり。
入力電源―リレー出力、トランジスタ出力―その他の端子相互間は強化絶縁となります。
入力レンジ
白金測温抵抗体/熱電対/電流/電圧
性能
| 指示精度 | 熱電対入力 :
(±0.1%PVまたは±1℃の大きい方)±1ディジット以下 *1 〈内部の冷接点補償を使わない場合〉 (±0.1%FSまたは±1℃の小さい方)±1ディジット *2 アナログ入力:(0.1%FS)±1ディジット以下 白金測温抵抗体入力:(±0.1%PVまたは±0.5℃の大きい方)±1ディジット以下 位置比例ポテンショメータ入力:(±5%FS)±1ディジット以下 |
|---|---|
| 制御モード | 標準制御(加熱制御、 または冷却制御)、加熱冷却制御、
リモートSP付標準制御(2入力タイプのみ)、 リモートSP付加熱冷却制御(2入力タイプのみ)、 カスケード標準制御(2入力タイプのみ)、 カスケード加熱冷却制御(2入力タイプのみ)、 比率制御(2入力タイプのみ)、位置比例制御(コントロールバルブ制御タイプのみ) |
| 温度の影響 | 熱電対入力(R 、S 、B 、W):(±1 %PV または±10 ℃の大きい方)±1 ディジット以下
その他の熱電対入力:(±1 %PV または±4 ℃の大きい方)±1 ディジット以下 ※K センサの-100 ℃以下は±10 ℃以内 白金測温抵抗体入力:(±1 %PV または±2 ℃の大きい方)±1 ディジット以下 アナログ入力:(±1 %FS )±1 ディジット以下 |
| 電圧の影響 | |
| 電磁妨害の影響
(EN61326-1による) |
|
| 制御周期 | 0.2~99.0秒(0.1秒単位) : 時分割比例制御出力時 |
| 比例帯(P) | 0.00~999.99%FS(0.01%FS単位) |
| 積分時間 (I ) | 0.0~3999.9秒(0.1秒単位) |
| 微分時間(D) | 0.0~3999.9秒(0.1秒単位) |
| 調節感度 | 0.01~99.99%FS(0.01%FS単位) |
| マニュアルリセット値 | 0.0~100.0%(0.1%FS単位) |
| 警報設定範囲 | -19999~99999EU *3 (小数点位置は入力種別および小数点位置設定による) |
| 入力サンプリング周期 | 50ms |
| 絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC500Vメガにて) |
| 耐電圧 | AC2,000V 50/60Hz 1min(異極充電部端子) |
| 振動(誤動作) | 10~55Hz 20m/s2 3軸方向 10min |
| 衝撃(誤動作) | 100m/s2 3軸方向 各3回 |
| 突入電流 | AC100~240Vタイプ 50A以下、AC/DC24Vタイプ 30A以下 |
| 質量 | 約330g(本体のみ)、取りつけ金具 : 約60g、 端子カバー : 約16g |
| 保護構造 | フロント部 : NEMA4X屋内用(IP66相当)、リアケース : IP20、 端子部 : IP00 |
| メモリ保護 | 不揮発性メモリ(書込回数 : 10万回) |
| 安全規格 | UL61010-1、 CSA C22.2 No.61010-1
EN61010-1(IEC61010-1) : 汚染度2/過電圧カテゴリⅡ |
| EMC | EMI: EN61326-1 *4
放射妨害電界強度: EN55011 Group1 classA 雑音端子電圧: EN55011 Group1 classA EMS: EN61326-1 *4 静電気放電イミュニティ: EN61000-4-2: 4kV接触(レベル2)、8kV気中(レベル3) 電界強度イミュニティ: EN61000-4-3: 10V/m AM変調(80MHz~1GHz、 1.4GHz~2GHz) (レベル3) バーストノイズイミュニティ: EN61000-4-4: 2kV 電源線(レベル3)、2kV 出力線(リレー出力)(レベル4) 、1kV 測定線、 I/O信号線(レベル4) 、1kV 通信線(レベル3) 伝導性ノイズイミュニティ: EN61000-4-6: 3V(0.15~80MHz)(レベル3) サージイミュニティ: EN61000-4-5: 1kV線間(電源線、出力線(リレー出力))(レベ ル2)、2kV大地間(電源線、出力線(リレー出力))(レベル3) 商用周波数磁界イミュニティ: EN61000-4-8: 30A/m(50Hz)連続時間 電圧ディップ/電断イミュニティ: EN61000-4-11: 0.5周期、 100%(定格電圧) |
*1. K、T、Nの-100℃以下は、±2℃±1ディジット以下。
U、Lは、±2℃±1ディジット以下。
Bの400℃以下は、精度規定なし。
R、Sの200℃以下は、±3℃±1ディジット以下。
Wは、(±0.3%PVまたは±3℃の大きい方)±1ディジット以下。
*2. U、Lは±1℃±1ディジット。R、Sの200℃以下は、±1.5℃±1ディジット。
*3. EUとは工業量単位(Engineering Unit)で、スケーリング後の単位とみなします。
温度センサの場合は℃あるいは°Fとなります。
*4. 工業用電磁環境(EN/IEC61326-1第2表)
通信仕様
| 伝送路接続 | マルチポイント |
|---|---|
| 通信方式 | RS-485(2線式半二重) |
| 同期方式 | 調歩同期 |
| 伝送スピード | 9.6k、 19.2k、 38.4kビット/s |
| 伝送コード | ASCII |
| データビット長 | 7、 8ビット |
| ストップビット長 | 1、 2ビット |
| 誤り検出 | 垂直パリティ(なし、 偶数、 奇数) BCC(ブロックチェックキャラクタ) : CompoWay/F CRC-16 : Modbus |
| フロー制御 | なし |
| インターフェース | RS-485 |
| リトライ機能 | なし |
| 通信バッファ | 217バイト |
| 通信レスポンス送信待ち時間 | 0~99ms 、初期値 : 20ms |
DeviceNet
| 通信プロトコル | DeviceNet準拠 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 通信機能 | リモートI/O
通信機能 |
・Master/Slaveコネクション(Poll/Bit-Strobe/COS/Cyclic)
・デバイスネット(DeviceNet)通信規約準拠 |
|||
| I/O割付設定 | ・コンフィグレータによる任意のIN・OUTデータの割り付け
・DeviceNet固有のパラメータや、 デジタル調節計温度調節器の変数エリアなど、 任意のデータの割り付け ・入力エリア2ブロック、 最大100チャネル ・出力エリア1ブロック、 最大100チャネル (内先頭1チャネルはOUT実行可フラグ固定) |
||||
| メッセージ
通信機能 |
・Explicitメッセージ通信機能
・CompoWay/F通信コマンド発行可能 (Explicitメッセージ通信形式で発行) |
||||
| 接続形態 | マルチドロップ方式、 T分岐方式の組み合わせが可能(幹線および支線に対して) | ||||
| 通信速度 | DeviceNet : 500k/250k/125kビット/s(自動追従) | ||||
| 通信媒体 | 専用ケーブル 5線(信号系2本、電源系2本、シールド1本) | ||||
| 通信距離 | 通信速度 | ネットワーク最大長 | 支線長 | 総支線長 | |
| 500kビット/s | 100m以下(100m以下) | 6m以下 | 39m以下 | ||
| 250kビット/s | 250m以下(100m以下) | 6m以下 | 78m以下 | ||
| 125kビット/s | 500m以下(100m以下) | 6m以下 | 156m以下 | ||
| ( )内は、 細いケーブル使用時 | |||||
| 電源電圧 | DeviceNet電源 : DC24V | ||||
| 許容電圧変動範囲 | DeviceNet電源 : DC11~25V | ||||
| 消費電流 | 50mA以下(DC24V) | ||||
| 最大接続ノード数 | 64台(コンフィグレータ接続時は、 コンフィグレータを含む) | ||||
| 最大接続スレーブ数 | 63台 | ||||
| 誤り制御 | CRCエラー | ||||
| DeviceNet電源供給 | DeviceNet通信コネクタから電源供給 | ||||