| 形式 | 形ES1B | |
|---|---|---|
| 電源電圧 | DC12/24V | |
| 許容電源電圧変動 | 電源電圧の90~110% | |
| 消費電流 | 20mA以下 | |
| 測定温度範囲 | 10~70℃、 60~120℃、 115~165℃、 140~260℃ | |
| 精度 *1 | ±5℃ *2 | ±2%PVまたは±2℃の大きい方 |
| ±10℃ *2 | ±4%PVまたは±4℃の大きい方 | |
| ±30℃ *2 | ±6%PVまたは±6℃の大きい方 | |
| ±40℃ *2 | ±8%PVまたは±8℃の大きい方 | |
| 再現性 | ±1%PVまたは±1℃の大きい方 | |
| 温度ドリフト | ±0.4℃/℃以下 | |
| 電磁妨害の影響 | 電界強度イミュニティ | ±10℃以内(80-800MHz) |
| ±30℃以内(800-1000MHz) | ||
| 伝導妨害波イミュニティ | ±10℃以内 | |
| 測定距離 : 視野の直径 | 1 : 1typ. | |
| 測定波長 | 6.5~14.0μm | |
| 受光素子 | サーモパイル | |
| 応答速度 | 63%応答にて約300ms | |
| 出力インピーダンス | 1~4kΩ | |
| 動作温度範囲 | -25~+70℃(ただし、 結露または氷結のないこと) | |
| 許容周囲湿度 | 相対湿度35~85% | |
| 耐振動性(耐久) | 98m/s2 10~55Hz X、 Y、 Z方向 各2h | |
| 耐衝撃性(耐久) | 300m/s2 X、 Y、 Z方向に各3回 | |
| 本体材質 | ABS樹脂 | |
| 保護構造 | IP65 | |
| 適合規格 | CEマーキング *3 | |
| 質量 | 約120g | |
| リード線 | 補償導線 3m | |
| PVC被覆 耐熱70℃ | ||
*1. K熱電対特性に対しておよび放射率0.98の場合において
*2. 測定対象の任意の基準温度からの温度変化
例:50℃を基準温度として補正した場合、
55℃では ±2%PVまたは±2℃の大きい方、
60℃では ±4%PVまたは±4℃の大きい方 の精度となります。
*3. EN61326-1:工業用電磁環境(EN/IEC61326-1 第2表)