形式構成
形式基準
種類/標準価格
本体
プッシュイン端子(電源電圧入力部はねじ端子)タイプ
| 電源電圧 | ヒータ制御方式 | 入力仕様 | 出力仕様 | 通信出力 | 電流入力範囲 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.200~2.200A | 2.00~22.00A | 20.0~200.0A | ||||||
| AC100~
240V |
ON/OFF制御
SSR制 |
電流入力
2点 (単相/ 三相共用) |
リレー出力
1点 |
RS-485 | 形K8AC-H21CC-FLK | 形K8AC-H22CC-FLK | 形K8AC-H23CC-FLK | - |
| トランジスタ出力
2点 |
形K8AC-H21CN-FLK | 形K8AC-H22CN-FLK | 形K8AC-H23CN-FLK | |||||
| 位相制御
サイクル制御 |
リレー出力
1点 |
形K8AC-H21PC-FLK | 形K8AC-H22PC-FLK | 形K8AC-H23PC-FLK | - | |||
| トランジスタ出力
2点 |
形K8AC-H21PN-FLK | 形K8AC-H22PN-FLK | 形K8AC-H23PN-FLK | - | ||||
| 組み合わせ専用変流器 | 形K8AC-CT20Sまたは形K8AC-CT20L | 形K8AC-CT200または
形K8AC-CT200L |
専用変流器
(別売) |
|||||
注. ヒータが複数本並列接続でヒータ容量が違う場合、およびヒータ抵抗値が変化するヒータをご使用の場合はご相談ください。
オプション(別売)
専用変流器
| 貫通穴径 | 定格電流 | 取りつけ方法 | 形式 |
|---|---|---|---|
| φ5.8mm | 0.200~22.00A | 表面ねじ取りつけ | 形K8AC-CT20S |
| φ12mm | 裏面ねじ取りつけ
結束バンド |
形K8AC-CT20L | |
| 20.0~200.0A | 裏面ねじ取りつけ
結束バンド |
形K8AC-CT200 | |
| φ30mm | 20.0~200.0A | 表面ねじ取りつけ | 形K8AC-CT200L |
注. 専用変流器の選択はヒータ定格電流が専用変流器の定格電流上限値をオーバーしないように選択してください。