コントローラ

形式 形F210-C10-ETN 形F500-C10-ETN 形F500-C10
接続カメラ 形F210-S1 形F500-S1
カメラ接続台数 2台
処理分解能 512(H)×484(V) 1024(H)×1024(V)
シーン数 32シーン(メモリカードによる拡張可)
画像メモリ機能 最大35画面
ストレージ機能 64MB不揮発メモリ 256MB不揮発メモリ なし
操作・設定 アプリケーションソフトウェアによる計測項目インストール、
メニュー操作による計測項目の組み合わせ、
Vision Composer Net による操作・設定可
アプリケーションソフトウェアによる
計測項目インストール、
メニュー操作による計測項目の
組み合わせ
メニュー言語 日本語・英語(切替可)
シリアル通信 USB シリーズB 1CH、RS-232C/422A 1CH
ネットワーク通信 Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T なし
パラレル入出力 入力11点、出力22点
モニタI/F コンポジットビデオ出力 1CH、S-VIDEO出力 1CH
メモリカードI/F Compact Flash カードスロット 1CH
電源電圧 DC20.4V~26.4V
消費電流 2.1A以下(形F210-S1 2台接続時) 2.1A以下(形F500-S1 2台接続時)
周囲温度範囲 動作時:0~+50°C 保存時:−25~+65°C(ただし氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲 動作・保存時:各35~85%RH(ただし結露しないこと)
外形寸法 100(W)×198(H)×134(D)(コネクタ他突起物除く)
質量 約1.6kg(本体のみ)
付属品 コンソール用フェライトコア1個、セットアップマニュアル

カメラ

形式 形F210-S1 形F500-S1
撮像素子 1/3インチCCD 2/3インチCCD
画素サイズ 7.4μm(H)×7.4μm(W) 6.45μm(H)×6.45μm(W)
シャッタ機能 電子シャッタ方式、シャッタスピード8段階
(1/60s~1/12,000s)、メニューにて変更
電子シャッタ方式、シャッタスピード10段階
(1/24s~1/10,000s)、メニューにて変更
パーシャル機能 7段階切替 4段階切替
通信I / F Camera Link準処
周囲温度範囲 動作時:0~+50°C 保存時:−25~+60°C(ただし氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲 動作・保存時:各35~85% RH(ただし結露しないこと)
外形寸法 43(W)×43(H)×49(D)
(コネクタ他突起物除く)
50(W)×40(H)×90(D)
(コネクタ他突起物除く)
質量 約110g 約270g
付属品 取扱説明書

モニタ

形式 形F500-M10L
インチサイズ 10.4インチ
タイプ 液晶TFT
解像度 640×480ドット
輝度 350cd/m(TYP)
入力信号 NTSCコンポジットビデオ(1.0V/75Ω終端)、S−VIDEO
電源電圧 DC20.4V~26.4V
消費電流 1.0A以下
周囲温度範囲 動作時:0~+50°C 保存時:−20~+65°C(ただし氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲 動作・保存時:各30~80% RH(ただし結露しないこと)
質量 約1.8kg
付属品 取扱説明書、取付金具4個
外形寸法 285(W)×225(H)×49(D)

Vision Composer Net 動作環境

形式 形F500-CD1
CPU PentiumIII 600MHz 以上(PentiumIII 1GHz以上推奨)
OS Windows 2000 Professional ServicePack4以降
Windows XP HomeEdition ServicePack2以降
Windows XP Professional ServicePack2以降
メモリ 192MB以上(256MB以上 推奨)
ハードディスク 空き容量300MB以上
表示画面 解像度1024 x 768以上
表示色High Color(16 ビット)以上
(True Color(32 ビット)以上 推奨)
ネットワーク 10BASE-T対応のネットワーク(100BASE-TX 推奨)
視覚センサ コントローラ 形F210-C10-ETN、形F500-C10-ETN
アプリケーションソフトウェア 形F500-UM Ver.3.00 以降