一般仕様
| 通信電源電圧 | DC11~DC25V(通信コネクタから供給) |
|---|---|
| 通信電源消費電流 | 形DRT2-ID16SL(-1) : 30mA以下(DC24V時)、55mA以下(DC11V時) 形DRT2-OD16SL(-1) : 35mA以下(DC24V時)、65mA以下(DC11V時) 形DRT2-ID16SLH(-1) : 35mA以下(DC24V時)、65mA以下(DC11V時) 形DRT2-OD16SLH(-1) : 35mA以下(DC24V時)、70mA以下(DC11V時) 形DRT2-ID32SL : 55mA以下(DC24V時)、100mA以下(DC11V時) 形DRT2-ID32SL-1 : 55mA以下(DC24V時)、90mA以下(DC11V時) 形DRT2-OD32SL : 50mA以下(DC24V時)、80mA以下(DC11V時) 形DRT2-OD32SL-1 : 50mA以下(DC24V時)、75mA以下(DC11V時) 形DRT2-MD32SL(-1) : 50mA以下(DC24V時)、80mA以下(DC11V時) 形DRT2-ID32SLH : 65mA以下(DC24V時)、100mA以下(DC11V時) 形DRT2-ID32SLH-1 : 65mA以下(DC24V時)、105mA以下(DC11V時) 形DRT2-OD32SLH : 55mA以下(DC24V時)、80mA以下(DC11V時) 形DRT2-OD32SLH-1 : 55mA以下(DC24V時)、85mA以下(DC11V時) 形DRT2-MD32SLH(-1) : 60mA以下(DC24V時)、90mA以下(DC11V時) |
| 耐ノイズ性 | IEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) |
| 耐振動 | 10~60Hz 複振幅0.7mm、 60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向 80min |
| 耐衝撃 | 150m/s2 3軸6方向各3回 |
| 耐電圧 | AC500V(絶縁されている回路間) |
| 絶縁抵抗 | 20MΩ以上(絶縁されている回路間) |
| 使用周囲温度 | -10~+55℃ |
| 使用周囲湿度 | 25~85%(結露のないこと) |
| 使用周囲雰囲気 | 腐食性ガスのないこと |
| 保存周囲温度 | -20~+65℃ |
| 取りつけ方法 | DIN35mmレール取りつけ |
| 質量 | 480g以下 |
入出力部仕様
16点入力トランジスタタイプ(入力部仕様)
| 形式 | 形DRT2-ID16SL | 形DRT2-ID16SL-1 | 形DRT2-ID16SLH | 形DRT2-ID16SLH-1 |
|---|---|---|---|---|
| 内部I/Oコモン線処理 | NPN対応 | PNP対応 | NPN対応 | PNP対応 |
| 入力点数 | 入力16点 | |||
| I/O電源電圧 | DC20.4~26.4V(DC24V −15~+10%) | |||
| 入力電流 | 6.0mA以下/点(DC24V時) 3.0mA以上/点(DC17V時) | |||
| 入力抵抗 | 4kΩ | |||
| ON遅延時間 | 1.5ms以下 | |||
| OFF遅延時間 | 1.5ms以下 | |||
| ON電圧 | DC15V以上 (各入力端子とV間) |
DC15V以上 (各入力端子とG間) |
DC15V以上 (各入力端子とV間) |
DC15V以上 (各入力端子とG間) |
| OFF電圧 | DC5V以下 (各入力端子とV間) |
DC5V以下 (各入力端子とG間) |
DC5V以下 (各入力端子とV間) |
DC5V以下 (各入力端子とG間) |
| ON電流 | 3.0mA以上 | |||
| OFF電流 | 1.0mA以下 | |||
| コモン当たりの回路数 | 16点/コモン | |||
| 電源短絡保護 | ―― | 50mA/点以上で動作 | ||
| 未接続検知 | ―― | 0.3mA/点以下で動作 | ||
| 入力接続機器供給電流 | 100mA/点 | 50mA/点 | ||
32点入力トランジスタタイプ(入力部仕様)
| 形式 | 形DRT2-ID32SLH | 形DRT2-ID32SLH-1 |
|---|---|---|
| 内部のI/Oコモン線処理 | NPN対応 | PNP対応 |
| 入力点数 | 入力32点 | |
| I/O電源電圧 | DC20.4~26.4V(DC24V −15~+10%) | |
| 入力電流 | 6.0mA以下/点(DC24V時) 3.0mA以上/点(DC17V時) | |
| 入力抵抗 | 4kΩ | |
| ON遅延時間 | 1.5ms以下 | |
| OFF遅延時間 | 1.5ms以下 | |
| ON電圧 | DC15V以上(各入力端子とV間) | DC15V以上(各入力端子とG間) |
| OFF電圧 | DC5V以下(各入力端子とV間) | DC5V以下(各入力端子とG間) |
| ON電流 | 3mA以上 | |
| OFF電流 | 1mA以下 | |
| コモン当たりの回路数 | 16点/コモン | |
| 電源短絡保護 | 50mA/点以上で動作 | |
| 未接続検知 | 0.3mA/点以下で動作 | |
16点出力トランジスタタイプ(出力部仕様)
| 形式 | 形DRT2-OD16SL | 形DRT2-OD16SL-1 | 形DRT2-OD16SLH | 形DRT2-OD16SLH-1 |
|---|---|---|---|---|
| 内部I/Oコモン線処理 | NPN対応 | PNP対応 | NPN対応 | PNP対応 |
| 出力点数 | 出力16点 | |||
| I/O電源電圧 | DC20.4~26.4V(DC24V −15~+10%) | |||
| 出力電流 | 0.5A/点、 4.0A/コモン | |||
| 残留電圧 | 1.2V以下 | |||
| 漏れ電流 | 0.1mA以下 | 0.1mA以下 *1 | ||
| ON遅延時間 | 0.5ms以下 | |||
| OFF遅延時間 | 1.5ms以下 | |||
| 断線検知 | ―― | あり *2 | ||
| 出力接続機器供給電流 | 100mA/点 | |||
| 異常時の出力 | 異常時HOLD/CLEAR設定に従う(工場出荷時はクリア設定) | |||
*1. 外部負荷断線を検出するために、出力OFFでも負荷に0.1mA以下の微小電流を流しています。この微小電流で負荷が動作しないことを確認の上ご使用ください。
*2. 断線検知はON時の負荷電流が3mA以上の場合に使用可能です。負荷電流3mA以下で使用すると断線を誤検知する場合があります。
32点出力トランジスタタイプ(出力部仕様)
| 形式 | 形DRT2-OD32SLH | 形DRT2-OD32SLH-1 |
|---|---|---|
| 内部のI/Oコモン線処理 | NPN対応 | PNP対応 |
| 出力点数 | 出力32点 | |
| I/O電源電圧 | DC20.4~26.4V(DC24V -15~+10%) | |
| 出力電流 | 0.5A/点、 4.0A/コモン | |
| 残留電圧 | 1.2V以下 | |
| 漏れ電流 | 0.1mA以下 *1 | |
| ON遅延時間 | 0.5ms以下 | |
| OFF遅延時間 | 1.5ms以下 | |
| 断線検知 | あり *2 | |
| 異常時の出力 | 異常時HOLD/CLEAR設定に従う(工場出荷時はクリア設定) | |
*1. 外部負荷断線を検出するために、出力OFFでも負荷に0.1mA以下の微小電流を流しています。この微小電流で負荷が動作しないことを確認の上ご使用ください。
*2. 断線検知はON時の負荷電流が3mA以上の場合に使用可能です。負荷電流3mA以下で使用すると断線を誤検知する場合があります。
16点入力/16点出力トランジスタタイプ(入力部仕様)
| 形式 | 形DRT2-MD32SLH | 形DRT2-MD32SLH-1 |
|---|---|---|
| 内部のI/Oコモン線処理 | NPN対応 | PNP対応 |
| 入力点数 | 入力16点 | |
| I/O電源電圧 | DC20.4~26.4V(DC24V −15~+10%) | |
| 入力電流 | 6.0mA以下/点(DC24V時) 3.0mA以上/点(DC17V時) | |
| 入力抵抗 | 4kΩ | |
| ON遅延時間 | 1.5ms以下 | |
| OFF遅延時間 | 1.5ms以下 | |
| ON電圧 | DC15V以上(各入力端子とV間) | DC15V以上(各入力端子とG間) |
| OFF電圧 | DC5V以下(各入力端子とV間) | DC5V以下(各入力端子とG間) |
| ON電流 | 3mA以上 | |
| OFF電流 | 1mA以下 | |
| コモン当たりの回路数 | 16点/コモン | |
| 電源短絡保護 | 50mA/点以上で動作 | |
| 未接続検知 | 0.3mA/点以下で動作 | |
16点入力/16点出力トランジスタタイプ(出力部仕様)
| 形式 | 形DRT2-MD32SLH | 形DRT2-MD32SLH-1 |
|---|---|---|
| 内部のI/Oコモン線処理 | NPN対応 | PNP対応 |
| 出力点数 | 出力16点 | |
| I/O電源電圧 | DC20.4~26.4V(DC24V -15~+10%) | |
| 出力電流 | 0.5A/点、 4.0A/コモン | |
| 残留電圧 | 1.2V以下 | |
| 漏れ電流 | 0.1mA以下 *1 | |
| ON遅延時間 | 0.5ms以下 | |
| OFF遅延時間 | 1.5ms以下 | |
| 断線検知 | あり *2 | |
| 異常時の出力 | 異常時HOLD/CLEAR設定に従う(工場出荷時はクリア設定) | |
*1. 外部負荷断線を検出するために、出力OFFでも負荷に0.1mA以下の微小電流を流しています。この微小電流で負荷が動作しないことを確認の上ご使用ください。
*2. 断線検知はON時の負荷電流が3mA以上の場合に使用可能です。負荷電流3mA以下で使用すると断線を誤検知する場合があります。