センサ
| 形式 | 形Z550-SW70 | |
|---|---|---|
| センサ取付け | 拡散反射モードのみ | |
| 測定中心距離(高さ方向) | 210mm(60mmレンジモードにて) | |
| 計測範囲 | 幅方向 | 70mm(200mm距離において) |
| 高さ方向 *1 | ±30mm(60mmレンジモードにて) | |
| 光源 | 可視光半導体レーザ(波長:658nm、15mWmax、クラス3B) | |
| ビーム形状 *2 | 120μm×75mmTYP.(200mmの距離において) | |
| 幅方向分解能 *3 | 0.1mm | |
| 高さ方向分解能 *4 | 10μm | |
| 高さ方向リニアティ *5 | ±0.5%F.S. | |
| LED表示灯 | レーザーON時に点灯 | |
| 温度特性 | 0.1%F.S./°C | |
| 耐環境性 | 保護構造 | IP66 |
| 使用周囲照度 | 受光面照度 3,000lx以下(白熱ランプ) | |
| 周囲温度範囲 | 動作時:0~+50°C 保存時:−15~+60 °C(ただし氷結しないこと) | |
| 周囲湿度範囲 | 動作時・保存時:各35~+85°C(ただし、結露しないこと) | |
| 振動(耐久) | 10~150Hz(複振幅0.35mm) X、Y、Z各方向8min | |
| 材質 | 本体:アルミダイカスト ケーブル外被:耐熱塩化ビニール コネクタ:亜鉛合金および黄銅 |
|
| コード長 | 0.5m | |
| 最小曲げ半径 | 68mm | |
| 質量 | 約550g | |
| 付属品 | CLASS3B 警告説明ラベル(IEC60825-1:1993+A1:1997)2枚 | |
*1. 計測レンジが60mm レンジモードの場合
*2. 中心光強度の1/e2(13.5%)で定義。定義域外にも漏れ光があり、ワーク周囲の光の反射率がワークに比べて高い状況では、影響がでる場合が
あります。
*3. 弊社標準の白色アルミナセラミックを200mmの距離に設置し、エッジ位置測定を行なった場合。計測レンジ60mmレンジモード。平均化回数は16回。
ただし、強い電磁界内では分解能の性能を満足できないことがあります。
*4. 弊社標準の白色アルミナセラミックを200mmの距離に設置し、全ライン平均高さ測定を行なった場合。
計測レンジは60mmレンジモード。平均化回数は16回。ただし、強い電磁界内では分解能の性能を満足できないことがあります。
*5. 弊社標準の白色アルミナセラミックで全ライン平均高さ測定を行なったときの理想直線に対する誤差。
計測レンジは60mmレンジモード。ワークによってリニアリティは変わることがあります。
*6. センサ部とワークの間をアルミ治具で固定した場合の値です。計測レンジは60mmレンジモード。
コントローラ
| 形式 | 形Z550-MC10 | 形Z550-MC15 |
|---|---|---|
| 入出力タイプ | NPN | PNP |
| 電源電圧 | DC21.6~26.4V | |
| 消費電流 | 1A以下(センサ2台接続時) | |
| 絶縁抵抗 | DC外部端子一括とアース端子間:20MΩ以上(DC100Vメガにて) (ただし、内蔵サージアブソーバを外した場合) |
|
| 耐電圧 | DC外部端子一括とアース端子間:AC1000V 50/60Hz (ただし、内蔵サージアブソーバを外した場合) |
|
| 漏れ電流 | 10mA以下 | |
| 耐ノイズ性 | 1,500Vp-p、パルス幅0.1μs/1μs 立ち上がり:1nsのパルス | |
| 耐振動 | 10~150Hz(複振幅0.1mm)X、Y、Z方向8min | |
| 耐衝撃 | 200m/s2 6方向 各3回 | |
| 周囲温度範囲 | 動作時:0~+50°C 保存時:−15~+60 °C(ただし凍結・結露しないこと) | |
| 周囲湿度範囲 | 動作時・保存時:各35~+85%RH(ただし結露しないこと) | |
| 周囲雰囲気 | 腐食性ガスのないこと | |
| 接地 | D種接地(接地抵抗100Ω以下) ※従来の第三種接地 | |
| 保護構造 | 盤内蔵型(IEC60529規格IP20) | |
| 材質 | 本体:ABS | |
| 質量 | 約0.7kg | |
| 接続可能センサ | 形Z550-SW70を2台まで接続可能 | |
| シーン数 | 16 | |
| 平均回数 | 9段階(1~256回) | |
| センサ制御 | 6段階(センサにより異なる) | |
| 領域指定機能 | あり | |
| 光量制御 | マルチ感度調整(ダイナミックレンジ優先、サンプリング周期優先)、固定感度、自動感度調整 | |
| 計測時間 *1 | 100ms(固定感度時)、120ms(自動感度時)、100~250ms(サンプリング周期優先時) 100~620ms(ダイナミックレンジ優先時) |
|
| 計測モード | 連続計測、トリガ計測 | |
| 画像前処理 | ノイズ除去 | |
| 計測前処理 | 補間処理、フィルタ処理、傾き補正処理、高さ、位置補正処理 | |
| 検出方法 | 高さ位置方式、反射率方式 | |
| 計測項目 | 高さ、2点段差、3点段差、エッジ位置、幅、エッジ中心、ピーク・ボトム位置、断面積、傾き、粗さ、 ユーザ定義 |
|
| ロギング機能 | 最大3,000回分の計測結果を蓄積できる。(計測何回ごとに蓄積するかを選択可能) | |
| 出力前処理 | 強制ゼロ、オフセット・スパン調整 | |
|
プロファイルデータ 出力 |
最大1,024点の高さプロファイルを一括出力 出力形式は、アスキーコード、BIN形式(XMODEM送信時) |
|
| 結果出力 | 端子台:判定結果 アナログ:計測結果 RS-232C:計測結果、判定結果、プロファイルデータ |
|
| 画面表示 | イメージモニタ、トレンドモニタ、デジタルモニタ、プロファイルモニタ | |
| ツール機能 | 周辺画像表示機能、テスト計測機能 | |
| 端子台 | 入力11点:TRIGGER、LD-OFF、RESET、DI0~DI7 出力21点:DO0~DO19、GATE |
|
| RS-232C(通信速度) | 最大115kbps(XMODEM送信、外部トリガ計測時) 通常38.4kbps |
|
| モニタI/F | 1CH(ピンジャック、オーバースキャンモニタ対応) | |
| アナログ出力分解能 | フルスケールを最大4万段階で出力可能 分解能 *2:0.25mV(±5V)、0.4μA(4-20mA) |
|
*1. 計測設定内により、サンプリング間隔は異なります。実際のサンプリング間隔はイメージモニタ上で確認してください。
*2. 当社グラフィックデータコントローラ 形ZP-Cを接続し、平均回数64回で計測した場合。
モニタ
|
商品名 形式 |
液晶モニタ 形F150-M05L |
|---|---|
| サイズ | 5.7インチ |
| タイプ | 液晶カラーTFT |
| 解像度 | 620×480ドット |
| 入力信号 | NTSCコンポジットビデオ(1.0V/75Ω) |
| 電源電圧 | DC20.4~26.4V |
| 消費電流 | 約700mA |
| 周囲温度範囲 | 動作時:0~+50℃ 保存時:−25~+65℃(ただし氷結・結露しないこと) |
| 周囲湿度範囲 | 動作時、保存時:各35~85%RH(ただし結露しないこと) |
| 質量(梱包状態) | 約870g(本体:約610g) |
| 付属品 | 取扱説明書、取りつけ金具4個 |