| コントローラ | 形F160-C10CP |
|---|---|
| 接続カメラ | 形F160-S2/形F150-S1A/形F160-SLC50/形F160-SLC20/形F150-SLC50/形F150-SLC20 |
| カメラ接続台数 | 1台 |
| 処理分解能 | 512(H)×484(V) |
| シーン数 | 32シーン(メモリーカードによる拡張可) |
| 画像メモリ機能 | 最大35画面 |
| 操作・設定 | ガイダンス方式簡易メニュー/詳細メニュー |
| メニュー言語 | 日本語 |
| シリアル通信 | RS-232C/422A1CH |
| パラレル入出力 | 入力13点、出力22点 |
| モニタI/F | コンポジットビデオ出力1CH |
|
CompactFlash カードスロット |
1CH |
| 電源電圧 | DC20.6V~DC26.4V |
| 消費電流 | 1.6A以下 |
| 周囲温度範囲 | 動作時:0~+50°C保存時:−25~+65°C(ただし氷結、結露しないこと) |
| 周囲湿度範囲 | 動作・保存時:各35~85%RH(ただし結露しないこと) |
| 外形寸法 | 56(W)×160(H)×110(D)(コネクタ他突起物除く) |
| 質量 | 570g(本体のみ) |