プロセス入出力ユニット
絶縁型熱電対入力ユニット
| ユニット
種類 |
商品名称 | 仕様 | 占有
号機数 |
消費電流(A) | 形式 | 海外規格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 点数 | 信号
レンジ 選択 |
信号レンジ | 変換速度 | 外部接続 | 5V系 | 26V系 | |||||
| CS
シリーズ 高機能 I/O ユニット |
絶縁型
熱電対 入力 ユニット ![]() |
4点 | 4点個別 | B、E、J、K、L、
N、R、S、T、U、 WRe5-26、 PLⅡ、±100mV |
20ms/4点、
10ms/2点 |
脱着式
端子台 |
1号機分
(号機No.0 ~95) |
0.12 | 0.08 | 形CS1W-PTS11 | UC1、N、
CE |
| 4点 | 4点個別 | R、S、K、J、T、
L、B |
250ms/4点 | 0.25 | ― | 形CS1W-PTS51 | UC1、
CE |
||||
| 8点 | 8点個別 | R、S、K、J、T、
L、B |
250ms/8点 | 0.18 | 0.06 | 形CS1W-PTS55 | UC1、
CE |
||||
| 4点 | 4点個別 | B、E、J、K、N、
R、S、T、 ±80mV |
150ms/4点 | 0.15 | 0.15 | 形CS1W-PTS01-V1 | |||||
絶縁型測温抵抗体入力ユニット
| ユニット
種類 |
商品名称 | 仕様 | 占有
号機数 |
消費電流(A) | 形式 | 海外規格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 点数 | 信号
レンジ 選択 |
信号
レンジ |
変換速度 | 外部接続 | 5V系 | 26V系 | |||||
| CS
シリーズ 高機能 I/O ユニット |
絶縁型
測温抵抗体 入力ユニット ![]() |
4点 | 4点個別 | Pt100Ω
(JIS、IEC)、 JPt100Ω、 Pt50Ω、 Ni508.4Ω |
20ms/4点、
10ms/2点 |
脱着式
端子台 |
1号機分
(号機No.0 ~95) |
0.12 | 0.07 | 形CS1W-PTS12 | UC1、N、
CE |
| 4点 | 4点個別 | Pt100Ω
(JIS、IEC)、 JPt100Ω |
250ms/4点 | 0.25 | ― | 形CS1W-PTS52 | UC1、
CE |
||||
| 8点 | 8点個別 | Pt100Ω
(JIS、IEC)、 JPt100Ω |
250ms/8点 | 0.18 | 0.06 | 形CS1W-PTS56 | |||||
| 4点 | 4点個別 | Pt100Ω
(JIS、IEC)、 JPt100Ω |
100ms/4点 | 0.15 | 0.15 | 形CS1W-PTS02
* |
|||||
| 絶縁型
測温抵抗体 入力ユニット (Ni508.4Ω) |
4点 | 4点個別 | Ni508.4Ω | 100ms/4点 | 0.15 | 0.15 | 形CS1W-PTS03 | ||||
*受注終了品です。
絶縁型直流入力ユニットなど
| ユニット
種類 |
商品名称 | 仕様 | 占有
号機数 |
消費電流(A) | 形式 | 海外規格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入力
点数 |
信号
レンジ |
変換速度 | 外部接続 | 5V系 | 26V系 | |||||
| CS1
高機能 I/O ユニット |
絶縁型
直流入力 ユニット ![]() |
4点 | 4~20mA、0~20mA、
0~10V、±10V、 0~5V、±5V、 1~5V、0~1.25V、 ±1.25V |
20ms/4点、
10ms/2点 |
脱着式
端子台 |
1号機分
(号機No.0 ~95) |
0.12 | 0.12 | 形CS1W-PDC11 | UC1、N、
CE |
| 8点 | 4~20mA、0~10V、
0~5V、1~5V |
250ms/8点 | 0.18 | 0.06 | 形CS1W-PDC55 | UC1、
CE |
||||
| 4点 | 4~20mA、0~20mA、
1~5V、0~5V、 ±5V、0~10V、 ±10V |
100ms/4点 | 0.15 | 0.16 | 形CS1W-PDC01 | |||||
| 絶縁型
二線式伝送器 入力ユニット ![]() |
4点 | 4~20mA、1~5V | 100ms/4点 | 0.15 | 0.16 | 形CS1W-PTW01 | ||||
| 電力トランス
デューサ入力 ユニット |
8点 | 0~1mA、±1mA | 200ms/8点 | 0.15 | 0.08 | 形CS1W-PTR01 | ||||
| 直流入力
ユニット (100mV) |
8点 | 0~100mV、±100mV | 200ms/8点 | 0.15 | 0.08 | 形CS1W-PTR02 | ||||
絶縁型制御出力ユニット
| ユニット
種類 |
商品名称 | 仕様 | 占有
号機数 |
消費電流(A) | 形式 | 海外規格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出力
点数 |
信号
レンジ 選択 |
信号
レンジ |
変換速度 | 外部接続 | 5V系 | 26V系 | |||||
| CS
シリーズ 高機能 I/O ユニット |
絶縁型制御
出力ユニット ![]() |
4点 | 4点個別 | 4~20mA、
1~5V |
100ms/4点 | 脱着式
端子台 |
1号機分
(号機No.0 ~95) |
0.15 | 0.16 | 形CS1W-PMV01 | UC1、
CE |
| 4点 | 4点個別 | 0~10V、
±10V、 0~5V、 ±5V、 0~1V、 ±1V |
40ms/4点 | 0.12 | 0.12 | 形CS1W-PMV02 | |||||
絶縁型パルス入力ユニット
| ユニット種類 | 商品名称 | 仕様 | 占有号機数 | 消費電流(A) | 形式 | 海外規格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5V系 | 26V系 | ||||||
| CSシリーズ
高機能 I/Oユニット |
絶縁型
パルス入力 ユニット ![]() |
パルス入力4点 | 1号機分(号機No.0~95) | 0.20 | 0.16 | 形CS1W-PPS01 | UC1、
CE |
海外規格について
・海外規格は2008年9末日現在のUL、CSA、cULus、cUL、NK、ロイド規格合格品、EC指令対応品です。
(U:UL、U1:U(L Class I Div 2 危険場所認定取得品)、C:CSA、UC:cULus、UC1:cULu(s Class I Div 2 危険場所認定取得品)、CU:cUL、N:NK、L:ロイド、CE:EC指令)
・使用条件についてはお問い合わせください。