通信回線 使用回線 FOMA
回線接続機器 FOMA UM01-KO/UM02-KO専用アダプタセット
通信プロトコル PPP、TCP/IP、UDP、SMTP、POP3
入出力 ON-OFF入力 最大8点(無電圧接点/トランジスタ) *2
 判定時間: 0.2~300秒
 極性: a接点/b接点
パルスカウント入力 *1 最大4点(無電圧接点/トランジスタ) *2
 最小パルスON幅: 0.2秒
 最小パルス周期: 3.6秒
警報出力 最大1点(無電圧接点) *3
 定格負荷: AC250V 2A/DC30V 2A
遠隔制御出力 *1 最大2点(無電圧接点) *3
 定格負荷: AC250V 2A/DC30V 2A
 出力形態: ワンショット/出力保持(ON/OFF)
RS-232C 1ポート(回線接続機器/設定ツールPC接続兼用) *4
メール通報機能 メール送信先 最大5ヶ所 各入力接点毎に通報先選択可能
通報メール種類 起動/接点入力/停電/定期/監視開始/監視解除/電池電圧低下/テスト/他
その他機能 動作履歴記録機能 入力イベントと通報の履歴をメモリに記録
コマンドメール機能 Eメールで通報装置の設定変更や履歴データ読出しが可能
パルスカウントロギング機能 *1 積算カウントパルス数をメモリに保存
簡易デマンド機能 *1 積算カウントパルス数が設定値を超えると通報
サービス電源 *4 回線接続機器用 DC5V
停電時動作補償時間 *5 全a接点入力時:30分監視、2回通報
※条件  ・2回の通報は、停電・アラーム各1回
       ・周囲温度23℃、満充電状態にて
電源電圧 AC 100V 50/60Hz
消費電力 最大30VA
使用周囲温度 −10~+55℃
使用周囲湿度 35~85%RH
筐体 ABS樹脂
質量 0.6kg

*1 これらの機能は、専用サーバ構築時のみご利用いただけます。
*2 設定により、ON-OFF:8点のうち4点までをパルスカウント入力に切替え可能です。
*3 設定により、警報:1点+遠隔制御:1点、または警報:0点+遠隔制御:2点に切替え可能です。
*4 回線接続機器用サービス電源ケーブル、回線接続機器用接続ケーブル、設定ツールソフトは付属していますが、設定ツールPC接続ケーブル(D-sub 9ピン、メス-メス、クロスケーブル)は付属していません。
*5 サービス電源のバックアップを含みます。