カプリング

仕様比較(軸φ6mm用の例)

材質 樹脂製
(標準タイプ)
金属製
(アルミ・ヘリカル)
偏芯(mm) 0.5 0.25
偏角(°) 5 5
軸方向変位(mm) ±0.4 ±0.25
許容トルク(N・m) 0.8 1
ねじり剛性(Nm/rad) 16 8.2
慣性モーメント(kg・m2) 1.2×10-7 7×10-7
質量(g) 4 13

注. 上記仕様はカップリング単体の仕様を示したものです。ロータリーエンコーダと組み合わせて使用する際は、ロータリーエンコーダ共通の注意事項および各エンコーダの定格・性能に合わせて使用ください。