| 電源電圧 | DC20.4~26.4V |
|---|---|
| 消費電流 | 1.6A以下 |
| 絶縁抵抗 | DC外部端子一括とアース端子間:20MΩ以上(DC100Vメガにて) (ただし、内蔵サージアブソーバを外した場合) |
| 耐電圧 | DC外部端子一括とアース端子間:AC1,000V 50/60Hz(ただし、内蔵サージアブソーバを外した場合) |
| 漏れ電流 | 10mA以下 |
| 耐ノイズ性 | 2kV、パルス立ち上がり:5ns パルス幅:50ns バースト継続時間:15ms 周期:300ms |
| 耐振動 | 10~150Hz 片振幅0.35mm(加速度最大50m/s2) 3方向 各8分 10回(底面取り付けの場合を除く) |
| 耐衝撃 | 150m/s2 6方向 各3回 |
| 周囲温度範囲 | 動作時:0~+50°C 保存時:−25~+65°C(ただし氷結・結露しないこと) |
| 周囲湿度範囲 | 動作時・保存時:各35~85%RH(ただし結露しないこと) |
| 周囲雰囲気 | 腐食性ガスのないこと |
| 接地 | D種接地(接地抵抗100Ω以下) *従来の第三種接地 |
| 保護構造 | IEC60529 規格IP20 |
| 材質 | ABS/PC |
| 質量 | 約570g(本体のみ) |